Contact
Feedback

Long-range-afstandsensoren

Snel, precies, toepassingsgericht – SICK long-range-afstandsensoren

Long-range-afstandsensoren van SICK paren zeer nauwkeurige meetresultaten aan grote betrouwbaarheid en een indrukwekkend meetbereik. De long-range-afstandsensoren werken volgens het principe van de lichtlooptijdmeting en kunnen metend of metend en schakelend worden bedreven. Dankzij het grote meetbereik zijn de sensoren geschikt voor diverse branches en zeer uiteenlopende taken.

Filteren op:
70.0 m 1500.0 m
2.0 ms 150.0 ms

Resultaat: 5

Resultaat 1 - 5 van 5

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie Dx1000
Performance met vergezicht
  • Long-range-afstandssensor met infraroodlaser met HDDM+-technologie
  • Meting op natuurlijke objecten (DT1000) of op reflector (DL1000)
  • Stof- en waterdichte behuizing (IP65 en IP67) van corrosievaste aluminiumlegering
  • Configureerbare digitale in- en outputs, analoge output, RS-422 / SSI
  • Meting op hete oppervlakken (DT1000)
Productfamilie Dx100
Betrouwbaar, snel en precies plaatsen
  • Meetbereik tot 300 m
  • Talrijke veldbusinterfaces
  • Pre-uitval- en diagnosegegevens beschikbaar
  • Display met intuïtieve menustructuur en goed zichtbare status-leds
  • Kleine, robuuste metalen behuizing
  • 3D-afstelhouder met snelsluiting als accessoire verkrijgbaar
  • Slobgaten voor nulpuntinstelling bij vervanging van apparaat
Productfamilie DME5000
Hoogwaardige en precieze afstandmeting
  • Meetbereik van 0,15 m ... 300 m
  • Zeer korte meettijden
  • Uitstekende meetnauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en systeembeschikbaarheid
  • Comfortabele inbedrijfname: verlicht LCD met diagnose-informatie
  • Zichtbaar rood licht en uitlijnhouder met veersysteem
  • Talrijke interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Productfamilie Dx500
Precieze afstandsmeting voor natuurlijke objecten – tot 70 m op wit, 30 m op zwart
  • Reikwijdte tot 30 m op zwart, 70 m op wit
  • Zeer grote meetnauwkeurigheid en herhaalnauwkeurigheid
  • Verwarmde varianten voor toepassing in diepvriesopslag
  • Robuuste behuizing (IP 65) van hoogvaste aluminiumlegering
  • Seriële interfaces en analoge en digitale outputs
  • Display voor plug-and-play-inbedrijfname
Productfamilie DME4000
Standaardsensor voor meetafstanden tot 220 m
  • Meetbereiken 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
  • Vlotte positioneerprocedures door zeer korte meettijden
  • Sublieme nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Comfortabele inbedrijfname: verlicht LCD met diagnose-informatie
  • Eenvoudig montage- en uitlijningsconcept: uitlijnhouder met veer / zichtbaar rood licht
  • Talrijke interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

Resultaat 1 - 5 van 5

Naar boven