Contact
Feedback

Lineair meetsysteem

Nieuwe wegen in lineaire meettechniek

Lineaire meetsystemen van SICK beschikken over zeer innovatieve technologieën om posities, snelheden en lengten contactloos te meten. Bij de OLM-sensoren registreert een cameragebaseerd systeem de actuele positie aan de hand van een gemonteerde barcodeband. Deze dient als referentie op basis waarvan de OLM afhankelijk van de variant over een lengte van tot 10 km tot op 0,15 mm nauwkeurig positioneert. Ongeacht of het traject lineair of bochtig verloopt.

De sensoren van de productfamilie OLV registreren lengten en snelheden met behulp van de laser-dopplermethode. Met deze technologie kunt u zeer nauwkeurig meten op nagenoeg alle materialen – en dat bij snelheden van max. 80 m/s en materiaaltemperaturen tot 1.100 °C.

Filteren op:

Resultaat: 4

Resultaat 1 - 4 van 4

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie OLM100 Hi
Uitstekende performance in kleine behuizing
  • Superprecies barcode-positioneersysteem met camera
  • Verplaatsingssnelheden tot 10 m/s realiseerbaar
  • Slijtage- en onderhoudsvrij dankzij cameratechnologie
  • Instelbare resolutie tot 0,1 mm
  • Eenduidige positionering tot 10.000 m
  • Compacte, uiterst solide magnesiumbehuizing
  • Omvangrijk assortiment interfaces: SSI, RS-422 en CANopen
  • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +60 °C
Productfamilie OLM100
Grote flexibiliteit in kleine behuizing
  • Superprecies barcode-positioneersysteem met camera
  • Verplaatsingssnelheden tot 4 m/s realiseerbaar
  • Slijtage- en onderhoudsvrij dankzij cameratechnologie
  • Instelbare resolutie tot 0,1 mm
  • Eenduidige positionering tot 10.000 m
  • Compacte, uiterst solide magnesiumbehuizing
  • Omvangrijk assortiment interfaces: SSI, RS-422, RS-485 en CANopen
  • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +60 °C
Productfamilie OLM200
Toonaangevende positionering met veldbussen
  • Superprecies barcode-positioneersysteem met camera
  • Verplaatsingssnelheden tot 10 m/s realiseerbaar
  • Slijtage- en onderhoudsvrij dankzij cameratechnologie
  • Instelbare resolutie tot 0,1 mm
  • Positie- en snelheidsuitvoer, en pre-uitvalmeldingen via veldbusinterfaces
  • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +60 °C
Productfamilie OLV
De nieuwe dimensie van contactloze lengte- en snelheidsmeting
  • Contactloze, materiaalonafhankelijke lengte- en snelheidsmeting
  • Duurzaam gekalibreerd, onderhoudsvrij meetsysteem
  • Meetnauwkeurigheid tot ± 0,05% ( m.b.t. de te meten totale lengte)
  • Werkafstand: 120 mm (optioneel 240 mm)
  • Compacte afmetingen: 167 mm x 94 mm x 39 mm (L x B x H)
  • Robuuste aluminiumbehuizing
  • Gewicht: ca. 1 kg
  • Zeer eenvoudige bediening en inbedrijfstelling binnen zeer korte tijd

  • Dit product gaat binnenkort uit het programma!
  • Nu vergelijken
  • Maak uw selectie

Resultaat 1 - 4 van 4

Naar boven