Displacement-meetsensoren
Profiler

Een lijn zegt meer dan een punt

Uw voordelen

  • Meten van een profiel met slechts één sensor bespaart hardware- en installatiekosten
  • Voordelige oplossing voor de 2D-profielmeting
  • Visualisatie van de meetresultaten in realtime op het geïntegreerde lc-display
  • Intuïtieve en snelle inbedrijfname met de software of het display reduceert installatietijd
  • Dankzij het standalone-concept van de Profiler 2 is geen bedrading en montage en extra analyse-eenheid nodig
  • Betrouwbaar meten onafhankelijk van kleur, materiaal of vorm
  • Met de meer dan tien geïntegreerde meetfunctie kunnen profielen snel worden gemeten en geanalyseerd

Overzicht

Een lijn zegt meer dan een punt

De displacement sensoren Profiler 2 meet met hoge meetnauwkeurigheid op x- en z-as, ook het oppervlak van complexere objecten. Met een enkele meting kunnen tot vier bereiken tegelijkertijd worden geanalyseerd. Voor ieder bereik kan één van de geïntegreerde meetfuncties, bijvoorbeeld hoogte of breedte worden geselecteerd. De geïntegreerde analyse-eenheid van de Profiler 2 bespaart installatietijd en -kosten. De sensor is daarmee één van de voordeligste oplossingen voor de profielmeting. Terwijl de geïntegreerde CMOS-ontvangsteenheid een stabiele meting garandeert, zorgt de meegeleverde software voor een eenvoudige inbedrijfname en een uitstekende visualisatie van het meetproces. Het geïntegreerde lc-display biedt een visualisatie in realtime.

In één oogopslag
  • Met slechts één laserlijn complexe profielen meten
  • Tot vier bereiken tegelijkertijd analyseren
  • Meer dan tien geïntegreerde meetfuncties, bijvoorbeeld hoogte, breedte en neiging
  • Sensorkop en analyse-eenheid in één apparaat
  • Inbedrijfname met software of geïntegreerd display met bedieningselementen
  • Hoogwaardige CMOS-ontvangsteenheid

Voordelen

Precisie en kwaliteit

Als het om de hoogste meetnauwkeurigheid en kwaliteit gaat heeft SICK het antwoord: intelligente meettechniek van de expert die ieder dag weer de industriële praktijkproef doorstaat. Een bijzondere pioniersrol op basis van onze langjarige ervaring en innovaties in optische sensortechnologie. Wij maken processen efficiënter en bieden oplossingen voor complexe meettaken. Ongeacht of het gaat om het bepalen van oppervlakken, diameters, diktes of breedtes, of het positioneren of meten van objecten. Zodat uw producten altijd de gewenste perfectie hebben. Meer informatie op www.sick.com/measurement-sensors

Er wordt een lichtpunt geprojecteerd op het meetobject. Het weerkaatste licht wordt onder een bepaalde hoek afgebeeld op een lichtgevoelige ontvanger. Vervolgens wordt op basis van de hoek tussen de zend- en ontvangstrichting met behulp van wiskundige driehoeksmetingen (Latijn: triangulum: driehoek) de positie van het object berekend.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik75 mm ... 125 mm
    Lineariteit

    ± 170 µm ... ± 270 µm

    ± 50 µm

    Herhalingsprecisie

    25 µm, x-richting

    2 µm, z-richting

    Responstijd≥ 5 ms
    Digitale output

    3 x PNP

    3 x NPN

    LichtbronLaser, rood
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Laserklasse2
    Serieel✔ , RS-485
    Analoge output
    Aantal1
    TypeStroomoutput
    Omgevingstemperatuur in bedrijf–10 °C ... +40 °C, Bedrijfstemperatuur bij UV = 24 V
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads