Displacement-meetsensoren
OD Value

Eenvoudig precies meten

Uw voordelen

  • Oppervlakonafhankelijk en betrouwbaar meetproces minimaliseert machinestilstandstijden
  • Extreem eenvoudig inleren van de sensor garandeert een snelle en kostenbesparende inbedrijfname
  • Minder ruimte en bekabelingswerkzaamheden dankzij compact stand-alonedesign
  • Talrijke meetbereiken en interfaces waarborgen een ideale en voordelige integratie in elke productieomgeving
  • Lage investeringskosten zorgen voor een doorlopende en regelmatige kwaliteitswaarborging
  • Contactloze meettechniek vanaf een veilige afstand biedt de mogelijkheid van controle direct in het productieproces
  • Slijtage- en schadevrije controle op basis van contactloze meting

Overzicht

Eenvoudig precies meten

Dankzij de OD Value kunnen meettaken eenvoudig, nauwkeurig en rendabel worden opgelost. Hij registreert zelfs kleine verschillen in afmeting, vorm, positie en excentriciteit direct in de machine, contactloos, exact en tijdens lopend bedrijf. De OD Value overtuigt vooral met zijn belangrijkste eigenschappen: betrouwbaar, gebruiksvriendelijk, uitstekende prestaties, universeel en efficiënt. De ideale oplossing dus voor alle applicaties waarbij kwaliteit regelmatig en direct in het proces moet worden gecontroleerd en gewaarborgd.

In één oogopslag
  • Meer meetbereiken van 26 mm ... 34 mm tot 100 mm ... 500 mm
  • Zeer nauwkeurige, oppervlakonafhankelijke meting met CMOS-ontvangstelement
  • Eenvoudig, LED-gebaseerd bedienings- resp. inleerconcept
  • Grote verscheidenheid aan producten met een groot aantal standaardinterfaces
  • Lasertechnologie voor precieze meting van de kleinste objecten
  • Compact stand-alone-apparaat
  • Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

 

Voordelen

Precisie en kwaliteit

Als het om de hoogste meetnauwkeurigheid en kwaliteit gaat heeft SICK het antwoord: intelligente meettechniek van de expert die ieder dag weer de industriële praktijkproef doorstaat. Een bijzondere pioniersrol op basis van onze langjarige ervaring en innovaties in optische sensortechnologie. Wij maken processen efficiënter en bieden oplossingen voor complexe meettaken. Ongeacht of het gaat om het bepalen van oppervlakken, diameters, diktes of breedtes, of het positioneren of meten van objecten. Zodat uw producten altijd de gewenste perfectie hebben. Meer informatie op www.sick.com/measurement-sensors

Er wordt een lichtpunt geprojecteerd op het meetobject. Het weerkaatste licht wordt onder een bepaalde hoek afgebeeld op een lichtgevoelige ontvanger. Vervolgens wordt op basis van de hoek tussen de zend- en ontvangstrichting met behulp van wiskundige driehoeksmetingen (Latijn: triangulum: driehoek) de positie van het object berekend.

Grote speelruimte voor korte afstanden

Hoe korter de te meten afstanden, hoe groter en veelzijdiger de inzetmogelijkheden van de displacement-sensoren van SICK. Voor talrijke meettaken en toepassingen voldoen ze zelfs aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en precisie.
Componenten controleren De afstandsensor OD Value heeft een laag gewicht en kan zelfs direct in de montagekop worden gemonteerd. Hij meet reeds vooraf de hoogte van de componenten en de aan te brengen soldeerpastalaag en levert de ontbrekende Z-gegevens aan het 2D-vision sensor-systeem van de montagekop.
Dispensernaald precies positioneren Bij doseerprocessen met hoge herhaalnauwkeurigheid is de absolute afstand tussen doseernaald en object erg belangrijk. De displacementsensor OD Value detecteert de afstand tot het object kostenefficiënt en op de micrometer precies. Dankzij een lichtvlek met kleine diameter is de sensor uitstekend geschikt voor metingen van zeer kleine structuren.
Wankant meten Twee zeer nauwkeurige OD Value-displacement-meetsensoren die zich tegenover elkaar bevinden, berekenen het exacte profiel van een bord en detecteren de positie van de wankant. De industriële beeldverwerking-integrator gebruikt de gegevens van de aftasting en interpoleert het bereik tussen de profielen voor de optimalisatie van de plank, die met de daaropvolgende zaag gekant wordt.
Precies positioneren Altijd naar de juiste positie bewegen, en dat met de hoogste precisie. Met displacement-meetsensoren van SICK kunnen bijvoorbeeld grijpers precies gepositioneerd worden zonder contact en met een maximale herhaalnauwkeurigheid. Typische toepassingen voor de OD Value zijn de robotbegeleiding bij de voorruitinbouw en de zeer nauwkeurige positionering van de verplaatsingssleden.

OD Value staat voor een veelzijdige, maximale betrouwbaarheid en biedt nauwkeurige metingen van vele verschillende materialen en oppervlakken.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik26 mm ... 500 mm
    Lineariteit± 8 µm ... ± 1.200 µm
    Herhalingsprecisie

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    30 µm

    60 µm

    75 µm

    100 µm

    Responstijd≥ 1 ms
    Frequentie≥ 0,5 ms
    Meetfrequentie≤ 2 kHz / ≤ 1,33 kHz
    Digitale output

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    LichtbronLaser, rood
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Laserklasse2
    Serieel✔ , RS-422
    Analoge output
    Aantal1
    TypeStroomoutput / Spanningsoutput
    Omgevingstemperatuur in bedrijf–10 °C ... +40 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads