Contact
Feedback

Displacement-meetsensoren
OD Mini

Precies meten met eenvoud

Uw voordelen

  • Kostenbesparende inbedrijfname dankzij eenvoudig bedieningsconcept en display
  • Ook toepassing in hoog dynamische applicaties door kleine constructie en gering gewicht
  • Verrekenen van twee sensorkoppen - eenvoudig via externe analyse-eenheden mogelijk
  • Grote machinebeschikbaarheid dankzij betrouwbare meting onafhankelijk van helderheid en kleur van het oppervlak
  • Eenvoudige integratie in industriële netwerken door groot aantal beschikbare interfaces
  • Optimale performance ook bij hoge productiesnelheden

Overzicht

Precies meten met eenvoud

Meettaken eenvoudig, nauwkeurig en rendabel uitvoeren: de displacement-sensor OD Mini overtuigt met zijn compacte en robuuste behuizing, die leverbaar is in een aluminium- of een robuuste roestvaststalen uitvoering. Hij is uitgevoerd met de nieuwste CMOS-ontvangsttechnologie – voor een nauwkeurige meting onafhankelijk van kleur en helderheid van het oppervlaktemateriaal. Dankzij de geïntegreerde versterker kan de OD Mini als standalone functioneren. Voor complexere meetopgaven kunnen tot twee OD Mini Pro-sensorkoppen op de OD Mini-analyse-eenheid aangesloten en met elkaar verrekend worden. Dankzij het intuïtieve bedieningsconcept met display en vier status-LED's is de configuratie kinderspel. Via de externe teach-input kan de OD Mini bovendien op afstand worden geprogrammeerd. De ruime keuze aan beschikbare interfaces ondersteunt daarbij een eenvoudige integratie in industriële netwerken. Dat garandeert de grootste betrouwbaarheid en nauwkeurigheid bij het oplossen van een uitgebreid scala aan meettaken.

In één oogopslag
  • Compacte, robuuste behuizing
  • Standalone gebruik of samen met de OD Mini-analyse-eenheid
  • Display en LED's op het apparaat voor visualisatie van de actuele status
  • Verschillende interfaces beschikbaar
  • Eenvoudig inleren via display of externe teach-input
  • CMOS-ontvangsteenheid voor nauwkeurige en snelle meting in het µm-bereik
  • Verschillende meetbereiken: meten van 10 mm tot 250 mm mogelijk

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Voordelen

Precisie en kwaliteit

Als het om de hoogste meetnauwkeurigheid en kwaliteit gaat heeft SICK het antwoord: intelligente meettechniek van de expert die ieder dag weer de industriële praktijkproef doorstaat. Een bijzondere pioniersrol op basis van onze langjarige ervaring en innovaties in optische sensortechnologie. Wij maken processen efficiënter en bieden oplossingen voor complexe meettaken. Ongeacht of het gaat om het bepalen van oppervlakken, diameters, diktes of breedtes, of het positioneren of meten van objecten. Zodat uw producten altijd de gewenste perfectie hebben. Meer informatie op www.sick.com/measurement-sensors

Er wordt een lichtpunt geprojecteerd op het meetobject. Het weerkaatste licht wordt onder een bepaalde hoek afgebeeld op een lichtgevoelige ontvanger. Vervolgens wordt op basis van de hoek tussen de zend- en ontvangstrichting met behulp van wiskundige driehoeksmetingen (Latijn: triangulum: driehoek) de positie van het object berekend.

OD mini – de lichtgewicht in de compacte behuizing

De displacement sensoren OD mini van SICK gebruiken het triangulatieprincipe, om in assemblageprocessen de serieproductie zeer precies te controleren. De sensoren zijn op grond van hun kleine constructie extreem flexibel en in veel toepassingen inzetbaar, bijvoorbeeld bij metingen van bouwelementen, voor nauwkeurige positionering, bij de controle van productietoleranties in de kwaliteitscontrole, procesregelingen door robotpositionering en voor classificeren en sorteren (bijvoorbeeld op lengte). Omdat bij zulke toepassingen productiekwaliteit een belangrijke rol speelt, is de OD mini op grond van zijn hoge meetnauwkeurigheid daar precies goed.

Precies positioneren
  • Typische toepassingen zijn robotgeleiding bij de inbouw van frontglazen en zeer nauwkeurig positioneren van verplaatsingssleden
  • Typische branches zijn robotsystemen, handlings- en montagetechniek, auto-industrie en toelevanciers
Botsingen voorkomen
  • Typische toepassingen zijn hoogtepositionering en voorkomen van botsingen aan de snijkop en positionering van grijpers
  • Typische branches zijn handlings- en montagetechniek, gereedschapsmachines
Kwaliteit borgen
  • Typische toepassingen zijn kwaliteitscontrole van componenten en controle van de vorm van blisterverpakkingen
  • Typische branches zijn consumptiegoederen, handlings- en montagetechniek, farmaceutische en cosmetische fabrikanten

Ook bij gebruik in zeer dynamische applicaties overtuigt de OD mini door een kleine bouwgrootte en een gering gewicht.

OD mini's horen met het oog op hun afmetingen (44,4 mm x 31 mm x 17 mm) tot de wereldwijd kleinste displacement sensoren met display en bedieningselementen. De productfamilie overtuigt door haar meetnauwkeurigheid in het μm-bereik, haar hoogwaardige uitvoering en haar compacte bouwgrootte bij een gering gewicht. De OD mini is verkrijgbaar in twee behuizingsuitvoeringen.
OD mini in roestvaststalen behuizing – de robuuste voor gebruik in een ruwe omgeving
OD mini in een aluminiumbehuizing – de lichtgewicht voor zeer dynamische toepassingen, bijvoorbeeld aan robotarmen of -grijpers

De OD mini maakt indruk met zijn meetnauwkeurigheid in het μm-bereik en zijn robuuste en compacte behuizing.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik10 mm ... 250 mm
    Lineariteit± 10 µm ... ± 100 µm
    Herhalingsprecisie

    20 µm

    200 µm

    1 µm

    6 µm

    Responstijd≥ 2 ms
    Frequentie≥ 0,5 ms
    Meetfrequentie≤ 2 kHz
    Digitale output1 ... 3 x PNP/NPN, selecteerbaar
    LichtbronLaser, rood
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Serieel✔ , RS-485
    PROFIBUS DP✔ , Optioneel via externe analyse-eenheid
    Analoge output
    Aantal1
    TypeStroomoutput / Spanningsoutput
    Omgevingstemperatuur in bedrijf–10 °C ... +50 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven