Displacement-meetsensoren
OC Sharp

Chromatisch confocale meettechniek voor de allerhoogste precisie

Uw voordelen

  • Contactloos en tot 4.000 Hz snelle meettechniek stelt de productkwaliteit direct in het productieproces veilig
  • Betrouwbare meetresultaten, onafhankelijk van materiaal en helderheid voor de hoogste beschikbaarheid
  • Kostenefficiënte oplossing voor de diktemeting van transparante materialen, omdat slecht één sensorkop nodig is
  • Zeer kleine lichtvlek voor met lasertriangulatie of mechanische taster tot nog toe niet oplosbare meting op zeer kleine objecten en in zeer kleine verdiepingen (bijvoorbeeld VIA)
  • Contactloze, slijtagevrije en kalibratievrije meettechniek betekent lage onderhoudskosten
  • Parametrering van de sensor met com OC Sharp software bespaart tijd en geld

Overzicht

Chromatisch confocale meettechniek voor de allerhoogste precisie

De OC Sharp is een uiterst precieze, optische afstandsensor, gebaseerd op de chromatisch confocale meettechniek. Met de meettechniek is een op de nanometer precieze meting op uiteenlopende materialen mogelijk, van zwart tot transparant. Een diktemeting van glas is bijvoorbeeld tegelijkertijd mogelijk. De meettechniek gebruikt een passieve sensorkop zonder elektronische elementen. Hiermee is een betrouwbare niet door interferenties (bijvoorbeeld EMC) beïnvloede meting mogelijk.

In één oogopslag
  • Talrijke meetbereiken van 600 µm tot 12 mm
  • Chromatisch-confocale sensortechnologie voor de hoogste betrouwbaarheid en precisie
  • Snelle meetfrequentie tot 4.000 Hz
  • Betrouwbare meting op uiteenlopende materialen en kleuren
  • Diktemeting van transparante materialen met slechts één sensorkop (chromatisch-confocaal voor laagdikte vanaf 30 µm en interferometrisch voor laagdiktes vanaf 3 µm).
  • Zeer kleine lichtvlek voor het meten van zeer kleine objecten
  • Comfortabele parametrering met OC Sharp-software

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik6,2 mm ... 60 mm
    Lineariteit± 1 nm ... ± 200 nm
    Responstijd≥ 0,5 ms
    Meetfrequentie32 ... 4.000 Hz
    LichtsoortLED, wit
    Serieel✔ , RS-232, RS-422
    USB
    Analoge output
    Aantal2
    TypeSpanningsoutput
    Omgevingstemperatuur in bedrijf+5 °C ... +50 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads