Contact
Feedback

Displacement-meetsensoren

Continue en hoge productkwaliteit door optische en op de nm nauwkeurige afstandmeting

Displacement sensoren zijn precies metende lasersensoren met meetbereiken tot 1000 mm. Vanwege hun meetnauwkeurigheid worden zij vooral in kwaliteits- of kostenrelevante processen gebruikt voor de regeling, sortering of controle. Te meten eigenschappen zijn bijv. afmetingen, positie en vorm. Met de toepassing van displacement sensoren kunt u door 100%-controle de kwaliteit van uw eindproducten verbeteren en tegelijkertijd de materiaal- en stilstandskosten terugdringen.

Filteren op:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm
9.6 mm 40.0 mm
21.0 mm 75.0 mm
44.4 mm 94.5 mm

Resultaat: 10

Resultaat 1 - 10 van 10

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie OD Value
Eenvoudig precies meten
  • Meer meetbereiken van 26 mm ... 34 mm tot 100 mm ... 500 mm
  • Zeer nauwkeurige, oppervlakonafhankelijke meting met CMOS-ontvangstelement
  • Eenvoudig, LED-gebaseerd bedienings- resp. inleerconcept
  • Grote verscheidenheid aan producten met een groot aantal standaardinterfaces
  • Lasertechnologie voor precieze meting van de kleinste objecten
  • Compact stand-alone-apparaat
  • Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Productfamilie OD Max
Twee sensoren in een analyse-eenheid: zeer nauwkeurig meten en calculeren
  • Meer meetbereiken van 24 mm ... 26 mm tot 250 mm ... 450 mm
  • Oppervlakonafhankelijke meting met CMOS-ontvangstelement
  • Hoge meetfrequentie en grote lineariteit
  • Verschillende calculatieformules voor calculatie van twee sensoren
  • Lasertechnologie voor puntnauwkeurige meting en herkenning van de kleinste objecten
  • Breed spectrum uitvoermogelijkheden
Productfamilie OD Precision
Iedere dimensies superprecies bepalen
  • Talrijke meetbereiken van 24 mm ... 26 mm tot 300 mm ... 700 mm
  • Oppervlakonafhankelijke meting met CMOS-ontvangstelement
  • De hoogste meetnauwkeurigheid en meetfrequentie
  • Glasdiktemeting met slechts één sensorkop
  • Verschillende lichtvlekgrootten
  • Geïntegreerde calculatie door max. drie sensoren
  • Stand-alone-gebruik via RS-422
Productfamilie OD Mini
Precies meten met eenvoud
  • Compacte, robuuste behuizing
  • Standalone gebruik of samen met de OD Mini-analyse-eenheid
  • Display en LED's op het apparaat voor visualisatie van de actuele status
  • Verschillende interfaces beschikbaar
  • Eenvoudig inleren via display of externe teach-input
  • CMOS-ontvangsteenheid voor nauwkeurige en snelle meting in het µm-bereik
  • Verschillende meetbereiken: meten van 10 mm tot 250 mm mogelijk
Productfamilie Profiler
Een lijn zegt meer dan een punt
  • Met slechts één laserlijn complexe profielen meten
  • Tot vier bereiken tegelijkertijd analyseren
  • Meer dan tien geïntegreerde meetfuncties, bijvoorbeeld hoogte, breedte en neiging
  • Sensorkop en analyse-eenheid in één apparaat
  • Inbedrijfname met software of geïntegreerd display met bedieningselementen
  • Hoogwaardige CMOS-ontvangsteenheid
Productfamilie OD5000
De krachtige meetexpert
  • Meetfrequentie tot 80 kHz
  • Ethernet-interface met, TCP/IP-protocol direct in de sensorkop
  • Webserver-gebruikersinterface voor parametrering
  • Innovatief analyse-algoritme
  • Hoogste herhalingsprecisie voor positioneeropgaven
  • Herkennen en meten van zeer kleine verlagingen of gaten
Productfamilie OL1
Exacte spoorgeleiding over volledige bandbreedte
  • Miniatuurbehuizing van metaal
  • Geïntegreerde LED-afstelhulp
  • CMOS-ontvanger met hoge resolutie en hoge herhalingsprecisie
  • Verschillende interfaces beschikbaar via analyse-eenheid AOD1
  • Meting van randpositie of diameter
  • Individuele configuratie-instellingen en berekeningsfunctie met analyse-eenheid AOD1

Productfamilie OD1000
De oplossing voor nauwkeurige meting op grote afstanden
  • Groot meetbereik tot 1 m
  • Eenvoudig instellen met OLED-display of configuratiesoftware SOPAS
  • Standalone-apparaat zonder externe versterker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Instelbare analoge output (mA/V) en digitale push-pull-output met IO-Link
  • Nauwkeurige meting onafhankelijk van kleur of oppervlak
  • Veelzijdige montagemogelijkheden
Productfamilie DT20 Hi
Betrouwbaar en nauwkeurig tot 1 m
  • Vier meetbereiken van 50 mm tot 1.000 mm
  • Zeer grote lineariteit tot max. ± 0,5 mm
  • CMOS-ontvangstelement garandeert een exacte afstandsmeting onafhankelijk van kleur en glans
  • Roodlichtlaser
  • Vrij schaalbare analoge en digitale output
  • Display met intuïtieve menubediening
  • Uitgebreide instelmogelijkheden (bijv. berekening gemiddelde waarde, externe laser-uit-functie etc.)
Productfamilie OC Sharp
Chromatisch confocale meettechniek voor de allerhoogste precisie
  • Talrijke meetbereiken van 600 µm tot 12 mm
  • Chromatisch-confocale sensortechnologie voor de hoogste betrouwbaarheid en precisie
  • Snelle meetfrequentie tot 4.000 Hz
  • Betrouwbare meting op uiteenlopende materialen en kleuren
  • Diktemeting van transparante materialen met slechts één sensorkop (chromatisch-confocaal voor laagdikte vanaf 30 µm en interferometrisch voor laagdiktes vanaf 3 µm).
  • Zeer kleine lichtvlek voor het meten van zeer kleine objecten
  • Comfortabele parametrering met OC Sharp-software
  • Dit product gaat binnenkort uit het programma!
  • Nu vergelijken
  • Maak uw selectie

Resultaat 1 - 10 van 10

Naar boven