Accessoires
Netvoedingen en voedingskabels

AC Conversion Box 1NO/1NC
1046879
Beschikbaar op aanvraag
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      IsolatieklasseType 12 (UL 50)
      Afmetingen (b x h x l)207 mm x 157 mm x 293 mm
      BeschrijvingNO/NC variant: The output signals are one normally open (NO) and one normally closed (NC) set of relay contacts.
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004