Contacto
Comentarios

Accesorios
Adaptadores y distribuidores

YF2A28-020XXXXLEAX
6048329
Listo para envío en 2 a 3 semanas
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosDistribuidor en Y
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 8 polos
      Tipo de conexión cabezal B2 cables
      Cable de conexión2 m
      Sección del conductor0,25 mm²
      DescripciónDistribuidor en Y apantallado, conector hembra M12 de 8 polos a 2 extremos de cable abiertos de 4 polos, 0,25 mm², pares trenzados, longitud 2x2 m
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032
Arriba