Exactitud de medición fiable en los escáneres láser de seguridad gracias a la tecnología safeHDDM®
Los escáneres láser de seguridad microScan3, nanoScan3 y outdoorScan3 de SICK, gracias a su innovadora tecnología de exploración safeHDDM®, ofrecen ventajas decisivas para la disponibilidad y la productividad de las instalaciones.
safeHDDM® se basa en la tecnología ampliamente probada HDDM (siglas de "high definition distance measurement") y marca un nuevo hito en la evaluación de las mediciones del tiempo de vuelo de la luz. Este procedimiento patentado por SICK proporciona resultados de medición inequívocos para los escáneres láser de seguridad, gracias al filtrado y a la evaluación de muchos impulsos individuales.

safeHDDM® permite de esta forma una alta resistencia a la suciedad, al polvo y a la luz artificial. Y lo más importante: safeHDDM® sigue siendo seguro. Incluso un objeto con una reflectividad de solo el 1,8 %, por ejemplo unos pantalones negros, son detectados con seguridad por el escáner láser.
Y no solo eso: con outdoor safeHDDM®, la tecnología de exploración se ha perfeccionado para el uso en zonas exteriores. Esto convierte al outdoorScan3 en el primer escáner láser de seguridad certificado para el funcionamiento en exteriores.

Soluciones de SICK para una medición fiable de la distancia según el principio de medición del tiempo de vuelo de la luz
En la medición del tiempo de vuelo de la luz, el sensor envía un haz pulsante que refleja el objeto detectado. Se evalúa el tiempo de vuelo que el haz de luz necesita para el recorrido y se calcula así la distancia al objeto. microScan3, nanoScan3 y outdoorScan3 ejecutan un ciclo de exploración típicamente en 40 milisegundos. Por cada ciclo de exploración se filtran miles de impulsos individuales. Mediante estos miles de impulsos, los escáneres láser de seguridad calculan hasta 2.750 valores medidos seguros.