Conexión de sensores en cascada segura: la solución adecuada para cada necesidad

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

Diferentes sectores industriales, diferentes tareas, diferentes retos... SICK suministra diferentes soluciones para la conexión en serie de sensores. Para seleccionar la solución adecuada para usted, varios criterios resultan decisivos: la seguridad, el diagnóstico, el cableado, la rentabilidad y la flexibilidad.


Nuestras soluciones para la conexión de sensores en cascada segura sin diagnóstico

Example: Safe series connection without diagnostics using STR1 non-contact safety switches

Sin necesidad de mucho cableado y con una alta eficiencia de inversión, es la solución sencilla y económica para su conexión de sensores en cascada segura. Benefíciese usted también y encuentre el producto adecuado para su máquina. 

 



Interruptores de seguridad

Interruptores de seguridad

Nuestras soluciones para la conexión de sensores en cascada segura con diagnóstico

Example: Safe series connection with diagnostics using Flexi Loop

Con las opciones ampliadas de diagnóstico se reducen los tiempos de parada innecesarios y también los costes de mantenimiento y reparación. Flexi Loop ofrece además una alta flexibilidad en la conexión de sensores en cascada segura para distintos modelos de sensor.

Conexión de sensores en cascada segura


Obtenga más información sobre la conexión de sensores en cascada segura

Elimine el enmascaramiento de fallos en sus máquinas con las soluciones de sensores de SICK

 

¿Tiene alguna pregunta?

Consulte a nuestros expertos