Robótica segura

Soluciones de sensores para la robótica

La colaboración estrecha y al mismo tiempo segura entre el hombre y el robot, de igual a igual, es el requisito para una alta productividad, eficiencia creciente y una mejor ergonomía. La técnica de seguridad tiene para ello un papel clave. La gama completa de soluciones de seguridad de SICK permite la intervención segura y sin obstáculos del hombre en el sistema de robot y reduce las paradas de la producción. Esto puede realizarse mediante una percepción adaptativa del entorno con la ayuda de sensores robustos y fiables y sistemas seguros. Junto con una amplia oferta de servicios que abarca desde el primer asesoramiento, pasando por la puesta en servicio y el mantenimiento, hasta la instrucción y formación, se obtienen de ello soluciones de Safe-Robotics individuales según los deseos de los clientes.

Seguridad y productividad en los sistemas de robots – Sus ventajas

• Amplia gama de productos, de un único proveedor, de expertos en soluciones de seguridad

• Sistemas y soluciones de seguridad especiales para su aplicación de robot

• Oferta de servicios: Desde el primer asesoramiento, pasando por la puesta en servicio y el mantenimiento, hasta la instrucción y formación

• Nuestros expertos están muy familiarizados con las normas y directrices vigentes en todo el mundo para la seguridad de las máquinas y trabajan activamente en el perfeccionamiento de estas normas en los organismos competentes en todo el mundo.

• Soporte mundial por parte de expertos en seguridad de SICK in situ

Aplicaciones de Safe Robotics

Supervisión segura de la secuencia

Una supervisión de la secuencia segura permite soluciones flexibles para la interacción hombre-robot. La velocidad del robot se adapta, la productividad de su instalación aumenta.

Paletización

Las soluciones de seguridad se SICK permiten una aplicación de paletización compacta y segura. Puede accederse al palé sin detener el proceso. De este modo, su producción continúa con el máximo rendimiento. 

Carga y descarga

Safe Robotics Area Protection permite un acceso ilimitado y seguro a la zona de peligro del robot. El sistema permite una cooperación hombre-robot segura y reduce al mismo tiempo las paradas de las máquinas.

Expertos en todos los sectores e industrias

Industria automovilística y de suministros de piezas

Safe robotics image

Plataforma de robot segura para la comprobación final de sistemas de navegación

Electrónica

Safe robotics image

Interconexión de robots de manipulación

Bienes de consumo

Máquinas herramienta

Save Robotics image

Seguridad con aplicaciones de robots cooperativas

Nuestros productos y soluciones para Safe Robotics

Controladores de seguridad
Controlador de seguridad programable mediante software
Flexi Soft
Controlador de seguridad eficiente y fácil de usar
Flexi Classic
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
Porque pensamos más allá de la seguridad
deTec
Encoders incrementales
Seguro, sencillo y flexible: un encoder para la seguridad funcional
DFS60S Pro
Escáner láser de seguridad
Económico y fiable al mismo tiempo
S300 Mini Standard
El escáner láser de seguridad más pequeño de SICK, extremadamente robusto y de alta precisión
nanoScan3
Un escáner láser de seguridad que destaca por su robustez e inteligencia
microScan3
Interruptores de seguridad
Interruptor magnético de seguridad compacto para la supervisión de puertas sin contacto
RE2
Interruptor de seguridad RFID de tamaño reducido para la supervisión de puertas con protección contra la manipulación
STR1
Bloqueo de seguridad magnético RFID para la protección de los procesos
MLP1
Sistemas de seguridad
Acceso abierto para lograr una productividad segura
Safe Robotics Area Protection

Soluciones completas de seguridad – planificación, desarrollo e implementación de un solo proveedor

• ¿Conoce los riesgos de seguridad de su aplicación de robot?

• ¿Ha realizado una evaluación de riesgos y debe determinar ahora e implantar las medidas apropiadas para la reducción del riesgo? 

• ¿Está familiarizado con las directrices y normas relevantes para su aplicación de robot (p. ej. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)? 
• ¿Necesita apoyo para la implantación de las directrices y normas para su aplicación de robot? 
• ¿Es la interacción entre el hombre y el robot en su aplicación tan estrecha que deben aplicarse grandes requisitos de seguridad y la validación para una colaboración hombre-robot? 
 
Services image
Services image

Nuestros expertos en seguridad certificados están muy familiarizados con todas estas cuestiones. Éstos implantan sus proyectos desde el concepto hasta la recepción, con rapidez y eficiencia, adaptados a sus requisitos individuales. Con SICK obtendrá todo de un único proveedor, con los dispositivos de protección técnicos más modernos, los servicios correspondientes y una gestión profesional del proyecto.

Más información sobre nuestros servicios

¿Tiene alguna pregunta?

Consulte con los expertos

Soluciones específicas para los principales fabricantes de robots

Encuentre la solución adecuada para sus robots

Seguridad funcional en la colaboración hombre-robot

Obtenga más información