En esta solución para la identificación de equipajes de vuelo, el sistema ALIS se basa en tecnología RFID (Identificación por radiofrecuencia/Radio Frequency Identification). La principal ventaja es que, a la hora de identificar los transpondedores IATA dispuestos en el equipaje, no es necesario ningún contacto visual directo con el transpondedor. Esto facilita el seguimiento fiable de los equipajes de vuelo. Los componentes más importantes del sistema son dispositivos de lectura y escritura de la gama de productos RFU para la lectura y la escritura de etiquetas RFID. ALIS con tecnología RFID cumple los requisitos de la norma global de la IATA, y sus características de transmisión se especifican para las anchuras de banda UHF aprobadas tanto para Europa como para EE. UU. y otros países.
Beneficios:5>
- La asignación segura de las etiquetas a los equipajes garantiza procesos de clasificación sin fallos, incluso en situaciones de gran volumen de equipajes
- Mayores alcances gracias a la tecnología UHF
- Puesta en servicio y mantenimiento sencillos
- Interfaz de host simple
- Diseño redundante al 100%
- La integración en la plataforma de software y de visualización de SICK y las amplias opciones de diagnóstico facilitan el mantenimiento proactivo y ayudan a prevenir fallos