Contacto
Comentarios

Vision 2D
picoCam

Cámaras de streaming industriales ultracompactas con interfaz GigE

Ventajas para el cliente

  • La gama picoCam es ideal para el uso con dispositivos SIM (Sensor Integration Machine) con el fin de facilitar las tareas complejas de procesamiento de imágenes
  • Ideal para aplicaciones multicámara, p. ej., varias picoCam en SIM
  • Funcionamiento sencillo mediante un único cable de conexión gracias a PoE
  • Fiable incluso en condiciones de espacios muy reducidos
  • Manejo intuitivo mediante el software Suite I2D para Windows de SICK
  • Instalación sencilla “plug & play” en SIM gracias a cables preconfeccionados
  • Disponibilidad de una amplia gama de objetivos con montura C

Visión general

Cámaras de streaming industriales ultracompactas con interfaz GigE

La gama de cámaras de transmisión en directo (streaming) picoCam es ideal para aplicaciones con limitaciones de espacio. Para su uso en entornos industriales, la cámara picoCam dispone de una interfaz GigE RJ45 atornillable (el estándar para el procesamiento industrial de imágenes), así como de conectores de enchufe industriales para alimentación y señales de disparo. De forma alternativa, es posible el funcionamiento mediante alimentación PoE (Power over Ethernet) con un solo cable de hasta 100 m de longitud. La cámara picoCam está disponible con una resolución de 1, 2 o 4 megapíxeles como variante en color, blanco y negro y opcionalmente como NIR. Los sensores de imagen CMOS utilizan tecnología Global Shutter y permiten secciones de imagen múltiples (AOI). En la memoria interna de 60 MB se desacoplan la captación y la transmisión de imágenes, por lo que admite aplicaciones multicámara.

Lo más destacado
  • Carcasa ultracompacta
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Fuente de alimentación de amplio rango 12 V CC … 24 V CC
  • Interfaz atornillable GigE RJ45
  • Conector de enchufe atornillable Hirose para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
  • Variantes en color, blanco y negro y NIR
  • Conexión para objetivos de montura C

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Sensor

    CMOS monocromático

    CMOS Color

    CMOS monocromático NIR

    Resolución del sensor

    1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)

    1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA)

    1.936 px x 1.216 px (2,35 Mpixel, 16:10, 2 MP)

    2.048 px x 2.048 px (4,19 Mpixel, 1:1, 4 MP)

    LenteMontura en C
    Formato óptico

    1/1,8"

    1/1,2"

    1″

    Ethernet✔ , UDP/IP
    Software de configuraciónI2D Software Suite
    Dimensiones40,5 mm x 29 mm x 29 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba