Contacto
Comentarios

Vision 2D
midiCam

I2D601C-MCB71
6060400
Listo para envío en 2 a 3 semanas
  • Copiar enlace abreviado
    • Características
      Categoría de productoDispositivos en streaming
      SensorCMOS Color
      Sensor utilizadoe2V EV76C560ACT
      Tecnología Shutter

      Global-Shutter

      Rolling-Shutter

      Global-Start-Shutter

      Funciones de servicioScaler, Sequenzer, Modo de registro, Corrección de píxeles calientes por parte del sensor, Trama de exposición fina, Multi area of interest, Binning
      LenteMontura en C
      Formato óptico1/1,8"
    • Rendimiento
      Profundidad de datos12 bit
      Resolución del sensor1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)
      Tamaño del sensor6,784 mm x 5,427 mm
      Frecuencia de exploración/de imagen

      50 fps, En el modo run libre

      48 fps, En el modo de activación

      Memoria de datos60 MB
      Tiempo de exposición0,009 ms ... 2.000 ms
      Tamaño de píxel5,3 µm
    • Interfaz
      Ethernet✔ , UDP/IP
      Velocidad de transmisión de datos1.000 Mbit/s
      Software de configuraciónI2D Software Suite
    • Mecánica/Electrónica
      ConexionesConector macho M12 de 8 polos, con codificación A (2 GPIOs, 1 entrada digital, 1 salida digital)
      Tensión de alimentación12 V ... 24 V 1)
      Consumo de energía≤ 2,9 W
      Grado de protección

      IP65

      IP67

      Peso175 g
      Dimensiones (Long x An x Al)44,7 mm x 53 mm x 41 mm
      • 1) O PoE.
    • Datos de ambiente
      Efecto de choque80 g, EN 60068-2-27 (1995-03), EN 60068-2-29 (1995-03)
      Carga de vibraciones10 g, 30 Hz … 500 Hz, EN 60068-2-6 (1996-05)
      Operación a temperatura ambiente0 °C ... +40 °C 1)
      Almacenamiento a temperatura ambiente–20 °C ... +60 °C 1)
      • 1) Humedad relativa: 0% ... 100%.
    • Notas generales
      IndicaciónNo está libre de sustancias que perturban la impregnación de pintura.
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027310205
      ECl@ss 5.1.427310205
      ECl@ss 6.027310205
      ECl@ss 6.227310205
      ECl@ss 7.027310205
      ECl@ss 8.027310205
      ECl@ss 8.127310205
      ECl@ss 9.027310205
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      UNSPSC 16.090143211731

    Dibujos técnicos

    I2D601C-MCB71
    Esquema de dimensiones
    I2D601C-MCB71
    Región del espectro
    I2D601C-MCB71
    Ángulo de abertura
    I2D601C-MCB71
    Ángulo de abertura
Arriba