Contacto
Comentarios

Vision 2D
midiCam

I2D-602M
6060402
Listo para envío en 2 a 3 semanas
  • Copiar enlace abreviado
    • Características
      SensorCMOS monocromático
      Sensor utilizadoe2V EV76C570ABT
      Tecnología Shutter

      Global-Shutter

      Rolling-Shutter

      Global-Start-Shutter

      Funciones de servicioModo de líneas, Scaler, Sequenzer, Modo de registro, Corrección de píxeles calientes por parte del sensor, Trama de exposición fina, Multi area of interest, Binning
      LenteMontura en C
      Formato óptico1/1,8"
    • Rendimiento
      Profundidad de datos12 bit
      Resolución del sensor1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA)
      Tamaño del sensor7,2 mm x 5,4 mm
      Frecuencia de exploración/de imagen

      35,6 fps, En el modo run libre

      34,4 Hz, En el modo de activación

      Memoria de datos60 MB
      Tiempo de exposición0,02 ms ... 10.000 ms
      Tamaño de píxel4,5 µm
    • Interfaz
      Ethernet✔ , UDP/IP
      Velocidad de transmisión de datos1.000 Mbit/s
      Software de configuraciónI2D Software Suite
    • Mecánica/Electrónica
      ConexionesConector macho M12 de 8 polos, con codificación A (2 GPIOs, 1 entrada digital, 1 salida digital)
      Tensión de alimentación12 V ... 24 V 1)
      Consumo de energía≤ 2,9 W
      Grado de protección

      IP65

      IP67

      Peso175 g
      Dimensiones (Long x An x Al)44,7 mm x 53 mm x 41 mm
      • 1) O PoE.
    • Datos de ambiente
      Efecto de choque80 g, EN 60068-2-27 (1995-03), EN 60068-2-29 (1995-03)
      Carga de vibraciones10 g, 30 Hz … 500 Hz, EN 60068-2-6 (1996-05)
      Operación a temperatura ambiente0 °C ... +40 °C 1)
      Almacenamiento a temperatura ambiente–20 °C ... +60 °C 1)
      • 1) Humedad relativa: 0% ... 100%.
    • Notas generales
      IndicaciónNo está libre de sustancias que perturban la impregnación de pintura.
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027310205
      ECl@ss 5.1.427310205
      ECl@ss 6.027310205
      ECl@ss 6.227310205
      ECl@ss 7.027310205
      ECl@ss 8.027310205
      ECl@ss 8.127310205
      ECl@ss 9.027310205
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      UNSPSC 16.090143211731

    Dibujos técnicos

    I2D-602M
    Esquema de dimensiones
    I2D-602M
    Región del espectro
    I2D-602M
    Ángulo de abertura
    I2D-602M
    Ángulo de abertura
Arriba