Contacto
Comentarios

Vision 2D
midiCam

Cámaras de streaming industriales robustas con interfaz GigE

Ventajas para el cliente

  • La gama midiCam es ideal para el uso con dispositivos SIM (Sensor Integration Machine) con el fin de facilitar las tareas complejas de procesamiento de imágenes
  • Ideal para aplicaciones multicámara, p. ej., varias midiCam en SIM
  • Funcionamiento sencillo mediante un único cable de conexión gracias a PoE
  • Uso fiable en aplicaciones donde se requiere robustez en entornos industriales adversos y tipo de protección IP 67
  • Manejo intuitivo mediante el software Suite I2D para Windows de SICK
  • Instalación sencilla “plug & play” en SIM gracias a cables preconfeccionados
  • Disponibilidad de una amplia gama de objetivos con montura C

Visión general

Cámaras de streaming industriales robustas con interfaz GigE

La gama de cámaras de transmisión en directo (streaming) midiCam con tipo de protección IP 67 es ideal para el uso en entornos industriales. Para este fin, la midiCam dispone de una interfaz GigE M12 (el estándar para el procesamiento industrial de imágenes), así como de conexiones industriales M12 para alimentación y señales de disparo. De forma alternativa, es posible el funcionamiento mediante alimentación PoE (Power over Ethernet) con un solo cable de hasta 100 m de longitud. La cámara midiCam está disponible con una resolución de 1 o 2 megapíxeles como variante en color, blanco y negro y opcionalmente como NIR. Los sensores de imagen CMOS utilizan tecnología Global Shutter y permiten secciones de imagen múltiples (AOI). En la memoria interna de 60 MB se desacoplan la captación y la transmisión de imágenes, por lo que admite aplicaciones multicámara.

Lo más destacado
  • Carcasa robusta conforme al tipo de protección IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Fuente de alimentación de amplio rango 12 V CC … 24 V CC
  • Conector de enchufe M12 para la interfaz GigE
  • Conector de enchufe M12 para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
  • Variantes en color, blanco y negro y NIR
  • Conexión para objetivos de montura C

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Sensor

    CMOS monocromático

    CMOS Color

    CMOS monocromático NIR

    Resolución del sensor

    1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)

    1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA)

    LenteMontura en C
    Formato óptico1/1,8"
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Software de configuraciónI2D Software Suite
    Dimensiones44,7 mm x 53 mm x 41 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba