Contacto
Comentarios

Vision 2D
Lector65x

Lectura de códigos flexible sobre cintas en movimiento

Ventajas para el cliente

  • Gran flexibilidad en la posición de los códigos, la altura de los objetos y la velocidad de transporte gracias al amplio campo visual y al enfoque dinámico
  • Integración rentable, sencilla y modular de varios equipos, adaptada a la anchura de la cinta transportadora
  • Mínimo esfuerzo de formación e instalación gracias a la configuración intuitiva del dispositivo mediante las teclas de función, el ajuste automático, la iluminación integrada, el láser de alineación, la señal de respuesta y el LED de respuesta verde
  • Algoritmos de decodificación inteligentes para obtener el máximo rendimiento de lectura y una gran velocidad de procesamiento de paquetes, incluso con códigos poco legibles
  • 4Dpro facilita la integración rápida y sencilla con multitud de redes industriales

Visión general

Lectura de códigos flexible sobre cintas en movimiento

Para obtener el máximo rendimiento: el lector de códigos basado en cámara Lector65x de SICK cumple con creces las necesidades de los procesos de automatización logística e industrial. Gracias a su frecuencia de imagen de 40 Hz y a la decodificación en tiempo real es capaz de identificar de forma fiable códigos 1D, 2D y códigos marcados directamente a la máxima velocidad. La resolución de imagen de 2/4 megapíxeles permite obtener un gran campo visual. En combinación con el enfoque dinámico se logra la máxima flexibilidad en el posicionamiento de los códigos, la altura de los objetos y la velocidad de transporte. Gracias a su ajuste intuitivo mediante teclas de función, la configuración automática, el láser de alineación, la señal acústica de respuesta y el LED verde de respuesta, se reduce la necesidad de formación para instalarlo. Se pueden guardar imágenes o copias de seguridad de los parámetros en la tarjeta de memoria MicroSD. Gracias a 4Dpro de SICK, el Lector65x puede integrarse en numerosas redes industriales.

Lo más destacado
  • Resolución de 2/4 megapíxeles, alta frecuencia de imagen de 40 Hz
  • Ajuste dinámico de enfoque objeto a objeto
  • Iluminación integrada con LED de alta intensidad
  • Teclas de función, láser de alineación, señal de respuesta óptica y acústica
  • Algoritmos de decodificación inteligentes y rápidos

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    TareaLectura
    SensorSensor matricial CMOS, escala de grises
    Resolución del sensor

    2.048 px x 1.088 px

    2.048 px x 2.048 px

    Divisor

    Debe adquirirse como accesorio por separado

    Azul

    Blanco

    Escáner linealEnfoque regulable (manual) / control de foco dinámico
    LenteMontura en C
    Formato óptico1″
    Interfaces de usuarioServidor web
    Elementos de mando2 teclas (para seleccionar, iniciar o finalizar las funciones)
    Software de configuraciónSOPAS ET
    Dimensiones

    142 mm x 89 mm x 46 mm 1)

    142,8 mm x 90 mm x 106,1 mm

    • 1) Solo carcasa, sin objetivo y sin cubierta de protección.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba