Vision 2D
IVC-2D
Esta gama de productos está discontinuada
Cámara de gran potencia para aplicaciones industriales
Ventajas para el cliente
- La flexibilidad de la IVC-2D hace posible una adaptación óptima a cada aplicación específica
- La resolución de 1,9 megapíxeles ofrece un gran nivel de detalle y de reproducibilidad
- Gracias al tipo de protección IP 65, el sistema es adecuado para entornos industriales
- Su sencillez de uso garantiza un rápido desarrollo de aplicaciones y, por tanto, ahorra tiempo y dinero
- El servidor OPC de la cámara y la interfaz EtherNet/IP posibilitan una integración sencilla en PLC, así como controladores de robots y de sistemas
- El funcionamiento como sistema autónomo simplifica el proceso de instalación, comparado con sistemas de visión que funcionan usando un ordenador
- La amplia gama de iluminaciones controladas por cámaras facilita el desarrollo de soluciones completas