Contacto
Comentarios

Vision 2D
InspectorP65x

Configurable. Programable. Potente. Gran alcance.

Ventajas para el cliente

  • Presence Inspection fácil de usar para descargar la SensorApp disponible
  • Soluciones a medida gracias a la programación de SICK AppSpace para diferentes aplicaciones de visión
  • Sensores Visión 2D de alta resolución, rápidos y programables que garantizan un rendimiento óptimo
  • El diseño óptico flexible y la potente iluminación permiten configuraciones de alta velocidad y grandes campos visuales
  • Gracias a las potentes funciones de confort, el operador dispone de numerosas opciones de interacción individual
  • Interfaces de usuario específicas para el cliente y el gestor de aplicaciones SICK AppManager garantizan una puesta en servicio sin problemas

Visión general

Configurable. Programable. Potente. Gran alcance.

InspectorP65x es un sensor Visión 2D programable y configurable para aplicaciones industriales versátiles que requieren un gran alcance y alta resolución. Con una resolución de 2 a 4 megapíxeles, carcasa IP 65 y diseño óptico flexible de gran calidad, es la solución ideal para entornos de automatización exigentes. Gracias al entorno de desarrollo SICK AppSpace, que se basa en el procesamiento de imágenes con HALCON y en SICK Algorithm Library, el software de aplicación ofrece una gran flexibilidad.

Lo más destacado
  • Sensores Visión 2D con 2,1 y 4,2 megapíxeles
  • Configuración de las SensorApp en el navegador web
  • Programación de nuevas SensorApp en SICK AppStudio
  • Objetivo con montura C flexible e iluminación integrada
  • Láser de alineación, tono de aviso y spot de respuesta
  • Incluye una licencia de ejecución de HALCON y SICK Algorithm Library

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Ventajas

Utilice las SensorApp de SICK para expandir la funcionalidad de los sensores Visión 2D InspectorP6xx.

La SensorApp Presence Inspection verifica que estén presentes las características deseadas y que no aparezcan elementos no deseados.
Configurando diferentes herramientas de análisis de imágenes, es posible realizar el control de calidad 2D a través de una interfaz de usuario gráfica en un navegador web.
Las aplicaciones de formación integradas y sin conexión permiten familiarizarse con el manejo de forma rápida y cómoda.

La SensorApp Presence Inspection aúna una inversión reducida y una puesta en servicio rápida con el fin de mejorar el rendimiento económico, reducir los rechazos y aumentar la satisfacción de los clientes.

El SICK AppSpace Developers Club proporciona acceso a herramientas, asistencia y una comunidad para el desarrollo de nuevas SensorApp.
La herramienta de software especializada SICK AppStudio para el desarrollo de SensorApp se puede ejecutar directamente en los dispositivos InspectorP.
SICK Support Portal es la plataforma de trabajo central de los desarrolles de SICK AppSpace, y proporciona acceso a tutoriales, herramientas, documentación y preguntas frecuentes.

El desarrollo en SICK AppStudio permite realizar adaptaciones específicas y completas en caso necesario.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    TareaPosicionamiento, Inspección, Medición, Lectura
    SensorSensor matricial CMOS, escala de grises
    Resolución del sensor

    2.048 px x 1.088 px (2,1 Mpixel)

    2.048 px x 2.048 px (4,2 Mpixel)

    DivisorBlanco, azul
    Escáner linealEnfoque ajustable / control de foco dinámico
    LenteIntercambiable (montura C), debe adquirirse por separado como accesorio / integrado
    Formato óptico1″
    Interfaces de usuarioServidor web
    Elementos de mando2 botones
    Serie✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , Red de sensores CAN SICK (maestro/esclavo)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (opcional a través del módulo de bus de campo externo CDF600-2)
    Software de configuraciónSICK AppStudio
    Dimensiones

    142 mm x 90 mm x 46 mm 1)

    142,8 mm x 90 mm x 106,1 mm

    • 1) Solo carcasa, sin objetivo y sin cubierta de protección.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba