Contacto
Comentarios

Vision 2D
Inspector

La solución inteligente de procesamiento de imagen en un cómodo paquete de sensor

Ventajas para el cliente

  • Caja de herramientas Vision versátil que combina el rendimiento de una cámara inteligente con la facilidad de uso de un sensor
  • Sensor flexible para optimizar la imagen con los accesorios necesarios
  • La sencilla configuración de parámetros en SOPAS, incluido el emulador de configuración y verificación offline, reduce los tiempos de parada de la producción al mínimo
  • Las interfaces de usuario de fácil manejo son ideales para los requisitos de supervisión del usuario, para que realice su trabajo de la manera más eficiente posible
  • Excelente conectividad gracias a la comunicación vía Ethernet y Web-API para el desarrollo de HMI específicas del cliente

Visión general

La solución inteligente de procesamiento de imagen en un cómodo paquete de sensor

Para aplicaciones de procesamiento de imágenes, el sensor de Vision Inspector es una solución inteligente en un único dispositivo. Y esto con independencia de la aplicación: verificación de calidad e integridad, detección de posición de piezas componentes o aplicaciones de medición. Inspector es un sensor perfectamente idóneo para aplicaciones a alta velocidad gracias a su robusta carcasa metálica IP 67, adecuada para el uso en entornos industriales, y a su sistema inteligente de procesamiento de imágenes. La carcasa flexible está diseñada para que se pueda adaptar con facilidad a los requisitos ópticos de las distintas aplicaciones de los clientes. Esto garantiza una inspección excelente incluso en objetos difíciles de reconocer, como piezas muy reflectantes o adhesivos de varios colores. La gama de productos Inspector ofrece un amplio soporte en tareas de control, monitorización y recogida de datos gracias a sus numerosas interfaces. Este sensor Vision tiene todo lo que el cliente necesita para la integración y facilita el trabajo diario.

Lo más destacado
  • Posicionamiento, verificación y medición a alta velocidad
  • Potente “detector de objetos” independiente de la posición, el ángulo de giro y el tamaño
  • La carcasa intercambiable única admite difusor y diversos accesorios ópticos
  • Configuración intuitiva por ordenador paso a paso
  • Interfaz de usuario de fácil manejo
  • Interfaces flexibles para la integración en la máquina y diseño HMI

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tarea

    Posicionamiento

    Inspección

    Medición

    SensorSensor matricial CMOS, escala de grises
    Resolución del sensor

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    Divisor

    Blanco

    Difusor blanco

    UV

    Infrarrojos

    Escáner linealEnfoque regulable (manual)
    Lente

    Intercambiable (montura M12)

    Integrado

    No incluida en el volumen de suministro (montura M12)

    Formato óptico1/3"
    Interfaces de usuario

    Inspector Viewer

    Servidor web

    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
    Software de configuraciónSOPAS ET
    Dimensiones100 mm x 53 mm x 38 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba