Contacto
Comentarios

Vision 2D
CVS

Esta gama de productos está discontinuada
Detectar, diferenciar y clasificar colores

Ventajas para el cliente

  • La función para grandes campos visuales garantiza una clasificación fiable del color, incluso cuando la pieza cambia su posición
  • La función de verificación del nivel máximo y mínimo de llenado garantiza que siempre se produzca el llenado correcto del color para la pieza antes de que deje la línea
  • El ajuste de 2 colores ofrece resultados fiables en objetos de varios colores
  • La clasificación de hasta 15 colores reduce la complejidad de los controles de producción y los costes
  • El almacenamiento y el restablecimiento de la configuración por el ordenador ahorra tiempo con cada instalación de maquinaria

Visión general

Detectar, diferenciar y clasificar colores

Los sensores Vision Color ofrecen una detección del color fiable y muy rápida en un gran campo visual, en comparación a los sensores para color que verifican por puntos. El CVS puede guardar en memoria hasta quince colores de referencia para detectar, verificar y clasificar. El ajuste de 2 colores permite una detección fiable asegurando que dos colores predefinidos están presentes. Los umbrales de color definidos por el usuario no solo verifican que el color está presente, sino que también garantizan el nivel de llenado correcto del color. Con la pantalla de color integrada, el usuario puede controlar fácilmente la configuración. Con unos pocos clics adicionales en el teclado de membrana integrado, puede realizarse con facilidad un ajuste fino de la superficie de color y de la tonalidad.

Lo más destacado
  • Inspección clasificación de colores para grandes superficies y exploración a larga distancia
  • Detección de objetos de uno o dos colores
  • Ajuste de dos colores
  • Memorización de hasta 15 referencias de color
  • Función de referencia de 15 configuraciones de color
  • Uso del ordenador para cargar y descargar parámetros
  • Carcasa compacta IP 67 con pantalla integrada para configuración y supervisión
  • Diversos modelos disponibles adaptados al tamaño de las superficies y a la distancia de detección

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    TareaInspección
    SensorSensor matricial CMOS, valores cromáticos
    Resolución del sensor

    200 x 240 x 3 (RGB) Pixel

    208 px x 236 px x 3 px (RGB)

    512 x 242

    DivisorBlanco
    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    LenteIntegrado
    Interfaces de usuarioIndicación externa o integrada
    Elementos de mando5 teclas (configuración)
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Serie✔ , RS-232
    Software de configuración

    Software CVS

    CVS2 Dataloader (PC)

    CVS3 Dataloader (PC)

    CVS4 Dataloader (PC)

    Dimensiones95 mm x 42 mm x 34 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba