Contacto
Comentarios

Accesorios
Adaptadores y distribuidores

Borne con resistencia 182 Ω
2027227
Listo para envío en una semana
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosOtros adaptadores y distribuidores
      IndicaciónBorne con resistencia de 182 Ω, para la conexión de los terminales 9 y 10 del conector del sistema, Para mejorar las características de CEM si no se utiliza la interfaz EFI
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ETIM 5.0EC000897
      ETIM 6.0EC000897
      UNSPSC 16.090131163032
Arriba