Medidores de caudal de fluidos
T-Easic® FTS
La protección inteligente contra la marcha en seco en bombas
Ventajas para el cliente
- Un sensor, dos mediciones: reduce los costes y los riesgos higiénicos gracias a un único punto de instalación
- Ahorro de costes mediante una instalación veloz por medio de un adaptador de montaje
- Ahorro de tiempo gracias a una puesta en servicio sencilla sin calibración para medios programados
- Versión industrial de manejo sencillo, guiado intuitivo por menú y pantalla para una puesta en servicio rápida
- Almacenamiento reducido gracias a la adaptación flexible al diámetro de las tuberías
- Labores mínimas de cableado mediante IO-Link 1.1 con ajustes cómodos y funciones de integración y clonado
- Tiempos de inactividad reducidos gracias al sistema de mantenimiento mínimo
Según el artículo 2 (4), este producto no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y tampoco esta diseñado para su uso en productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva. Encontrará más información en la información de producto.