Dispositivos de medición del caudal

Medición de caudal fiable de medios gaseosos
Tanto si se trata de medición del flujo volumétrico, del caudal másico como de la medición de velocidad de flujo - las tareas de medición para la determinación del caudal de gas son muy variadas. Con frecuencia existen condiciones del entorno difíciles en áreas exigentes, como la medición de gas sobrante, la vigilancia de túneles o la de emisiones. Los dispositivos de medición de gas ultrasónico de SICK afrontan cualquier desafío. Teniendo en cuenta las normas y los estándares vigentes, miden fiablemente los gases más diversos y están orientados específicamente a los requisitos especiales del sector respectivo.
Filtrar por:
7 resultados:
Medición fiable del flujo de gas en las instalaciones de gas quemado, en sistemas de transporte para el petróleo y el gas natural, refinerías y plantas químicas.
- Medición fiable incluso con velocidades de gas elevadas y mezclas de gas cambiantes
- Ampliación del rango de medición propio para caudales elevados gracias a la tecnología ASC
- Cálculo directo del caudal másico sin necesidad de analizadores de gas adicionales
- Software intuitivo FLOWgate™ para la puesta en servicio, el funcionamiento y el diagnóstico
- I-diagnosticsTM: autovigilancia, autocomprobación y mantenimiento preventivo
- Rendimiento de medición a medida gracias a la evaluación individual de la aplicación
Dispositivos de medición de caudal volumétrico para una supervisión continua de las emisiones
- Robustos transductores de titanio para una gran durabilidad del dispositivo
- Material resistente a la corrosión para su uso en gases corrosivos (opcional)
- Medición integral en todo el diámetro del canal con las versiones H, M y S
- Versión con sonda PR para una instalación económica en un solo lado del canal
- Control automático de funciones con prueba de punto cero y de referencia.
Medición interna de la empresa del caudal de gas y control de procesos
- Componentes de calidad acreditados
- Instalación flexible gracias al concepto modular
- Tecnología de ultrasonidos sin contacto y sin pérdida de presión
- Campo de medición superior a 100 : 1
- Los sensores pueden sustituirse bajo presión
- Sensibilidad baja a las pulsaciones y a los ruidos del regulador de presión
- Electrónica distante (máx. 15 m)
- Medición bidireccional con diagnóstico automatizado
Sistema de medición de flujo en túneles
- Posibilidad de intervalos de medición muy grandes
- Medición sin contacto
- Componentes muy robustos de titanio, acero inoxidable y materiales moldeados bajo presión
- Versiones para atmósferas de túnel muy corrosivas
- Detección de la dirección del flujo
- Sin componentes mecánicos móviles
Medición fiable del caudal de gas en aplicaciones de gas sobrante
- Medición de alta resolución y tiempo de respuesta corto
- Diseño de sensor innovador para velocidades de gas muy altas y temperaturas de gas de hasta 280 °C
- Transmisión óptima de señales también a presión atmosférica
- Instalación de la unidad de control a una distancia de hasta 1.000 m
- Configuración multirruta o de ruta única, versión de sonda opcional
- Prueba de punto cero en el campo según el estándar de fábrica
- Ciclo de control para autodiagnóstico automático / optimización de la señal
La solución compacta del dispositivo para la medición de caudal sin contacto en túneles
- Moderna tecnología ultrasónica para medición sin contacto
- Campo de medición amplio
- Diseño de dispositivo compacto
- Montaje y puesta en servicio sencillos
- Insensible a la suciedad
Medición de flujo volumétrico fiable y exacta en procesos
- Convertidor resistente a la corrosión de acero inoxidable o titanio
- Hasta 16 bar de presión de proceso
- Ejecución protegida contra explosiones para aplicaciones en zona 2 (ATEX) disponible
- Transductor de ultrasonido herméticamente sellado
- Medición prácticamente sin pérdida de presión y sin influencia en el proceso
- Control automático de funcionamiento con prueba de punto cero y punto de referencia