Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente. Según el artículo 2 (4), este producto no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y tampoco esta diseñado para su uso en productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva. Encontrará más información en la información de producto.
Visión general
Medición sujeta a calibración
La más moderna de las tecnologías para la mejor precisión de medición: el contador de gas compacto de ultrasonidos FLOWSIC500 de SICK garantiza un cálculo de gran precisión para la distribución de gas natural. Al prescindir de los elementos mecánicos móviles, el FLOWSIC500 tiene un funcionamiento muy estable, a prueba de perturbaciones y necesita poco mantenimiento. Todo esto posibilita una clara reducción de los costes de explotación. Es resistente a las sobrecargas, efectúa las mediciones con fiabilidad y se supervisa mediante un sistema de diagnóstico inteligente. Permite una recalibración simplificada gracias a la fácil “sustitución del cartucho”. El FLOWSIC500 se puede integrar sin problemas en las estaciones de medición existentes. FLOWSIC500 funciona con autosuficiencia energética o con alimentación de la red eléctrica a prueba de fallos gracias a una batería de seguridad. Cumple todas las normas y directivas relevantes. FLOWSIC500 ofrece la seguridad de una alimentación de gas continua y sin bloqueos a estaciones de medición y transferencia.
Lo más destacado
La tecnología más moderna: los ultrasonidos
Diagnóstico y control de funcionamiento continuo
Robusto y fiable, ya que no tiene componentes móviles
Cartucho sustituible
No son necesarias secciones rectas de entrada y de salida
Resistente a las sobrecargas
Como opción, conversión de volumen integrada/registro de datos
Alimentación eléctrica con batería o con seguridad intrínseca
¿Por qué utilizar dos dispositivos para una tarea? Los contadores de gas y ordenadores de volumen sirven para lo mismo: proporcionar una medición precisa de la cantidad de gas transportada. Tiene sentido combinar ambas funciones en un dispositivo, ya que ahorra costes de instalación y reduce la cantidad de interfaces.
El contador de gas FLOWSIC500 ya contiene de fábrica todo lo que necesita. Esto facilita la integración y mantiene bajo el esfuerzo de instalación. Si se desea, el ordenador de volumen se puede integrar sin problemas en el FLOWSIC500. El ordenador de volumen es compatible con todos los algoritmos de conversión típicos, entre ellos SGERG88, AGA 8 y AGA NX-19. La conversión se realiza como conversión TZ o pTZ. La variante pTZ está homologada según MID. Los sensores apropiados para presión y temperatura están siempre presentes.
Variantes FLOWSIC500
Fácil instalación en la tubería
Integración en todos los ordenadores de volumen más comunes mediante NF, HF, encoder o salida de RS-485
Esfuerzo de instalación mínimo
El contador está preconfigurado para los sensores p/T suministrados
Fácil accesibilidad de los sensores p/T para comprobaciones de puntos de funcionamiento
Posibilidad de usar recepciones p/T en contadores para conectar sensores
Máxima comodidad de instalación
Sensores de p/T integrados, totalmente preconfigurados
Instalar – Conectar la salida de señal – Listo
Sencillo, cómodo y fiable.
FLOWSIC500 satisface los requisitos de todas las normas y prescripciones relevantes para la distribución de gas natural y está homologado según la directiva MID 2014/32/UE.
Todo en uno: contador de gas, ordenador de flujo y sensores de presión y temperatura.
No se pierde nada gracias al completo archivo de datos y libros de registro.
Contador de gas y ordenador de flujo todo en uno: sencillo, cómodo y fiable. más que solo una opción.
Fuente de alimentación: ningún problema
Gracias a PowerIn Technology™, el FLOWSIC500 mide la alimentación de red con batería de reserva a prueba de perturbaciones y con seguridad intrínseca. Alternativamente, el contador de gas puede funcionar durante un periodo mínimo de cinco años en una configuración de alimentación autónoma con baterías.
Compacto e intuitivo
El FLOWSIC500 no necesita tramos de entrada y de salida.
Puro confort: adaptador USB/infrarrojos para la conexión fácil.
Programa de usuario intuitivo – La plataforma de software FLOWgate™.
Fácil instalación, compatible con tecnologías convencionales y costes de funcionamiento mínimos: la solución perfecta para proveedores de gas comunitarios y consumidores industriales
Volumen en condiciones reales, Flujo volumétrico en condiciones reales, Velocidad del gas, volumen en condiciones estándar (*), flujo volumétrico en condiciones estándar (*)
Área con riesgo de explosión
2G
Class I Division 1
Temperatura del gas
–25 °C ... +60 °C
Opcional: –40 °C ... +70 °C
Presión de servicio
PN16 (EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)
Clase 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)
Certificados de conformidad
MID 2014/32/UE
OIML R 137-1&2:2012
EN 12405: 2010 (para conversión de volumen integrada)