Contacto
Comentarios

Accesorios
Adaptadores y distribuidores

SYL-1205-G0M3
6043534
disponibilidad a consultar
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosDistribuidor en Y
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 3 pines, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal BConector macho, M12, 4 polos, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal CConector macho, M12, 4 polos, Con codificación A
      Tipo de señalCable sensor/actuador
      Cable de conexión0,3 m, PVC
      Material del cablePVC
      Sección del conductor0,34 mm²
      Material, conector de enchufe cabezal ATPU
      Material, conector de enchufe cabezal BTPU
      Material, conector de enchufe cabezal CTPU
      Material de la tuerca de bloqueoLatón niquelado
      Material, tuerca moleteada cabezal ALatón, niquelado
      Material, tuerca moleteada cabezal BLatón, niquelado
      Material, tuerca moleteada cabezal CLatón, niquelado
      Apantallamiento cabezalSin apantallar
      Tensión asignada≤ 250 V DC
      Carga de corriente4 A
      Grado de suciedad3
      IndicaciónConector hembra M12, 4 polos, recto sobre 2 conectores macho M12, 4 polos, rectos
      Temperatura ambiente durante el servicio–40 °C ... +80 °C, Con tendido fijo y en movimiento
      Grado de protecciónIP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Cabezal–30 °C ... +80 °C
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032

    Dibujos técnicos

    SYL-1205-G0M3
    Esquema de dimensiones
    SYL-1205-G0M3
    Anschlussschema
Arriba