![]() |
|
Grupos de accesorios | Adaptación de ejes |
Gama de accesorios | Pinzas y anillos de apriete |
Descripción | Pinza de apriete para eje hueco desmontable, diámetro del eje 8 mm, diámetro exterior 15 mm |
Diámetro del eje | 8 mm |
Diámetro | 15 mm |
ECl@ss 5.0 | 21020701 |
ECl@ss 5.1.4 | 21020701 |
ECl@ss 6.0 | 21022190 |
ECl@ss 6.2 | 21022190 |
ECl@ss 7.0 | 21041712 |
ECl@ss 8.0 | 21041712 |
ECl@ss 8.1 | 21041712 |
ECl@ss 9.0 | 21041712 |
ECl@ss 10.0 | 21041712 |
ECl@ss 11.0 | 21041712 |
ETIM 5.0 | EC002384 |
ETIM 6.0 | EC002384 |
ETIM 7.0 | EC002384 |
UNSPSC 16.0901 | 27112104 |
Productos y sectores
Gama de productosSectoresProductos por tareaServicio y soporte
Gama de servicioDescargas de softwareDescargas de documentaciónRegistroConocimientos técnicos
TecnologíasSeguridad funcionalNoticias y eventos
SICK Sensor BlogEventosContacto
Formulario de contactoComentariosPartners y DistribuidoresAcerca de SICK
SICK en MéxicoSICK en el mundoCertificaciones