Universal Robots (UR) ofrece numerosas soluciones de cobots para empresas de todos los tamaños. La gama de cobots de UR ofrece los siguientes cinco modelos en función de su capacidad de carga y alcance:
- UR3e (capacidad de carga 3 kg, alcance 500 mm)
- UR5e (capacidad de carga 5 kg, alcance 850 mm)
- UR10e (capacidad de carga 12,5 kg, alcance 1.300 mm)
- UR16e (capacidad de carga 16 kg, alcance 900 mm)
- UR20 (capacidad de carga 20 kg, alcance 1.750 mm)
Esto permite hacer realidad un gran número de aplicaciones. Con sus seis articulaciones, su increíble flexibilidad y una sencilla integración en entornos de producción existentes, los cobots están llamados a realizar grandes logros. Estos grandes logros serán aún mayores unidos a la solución adecuada de sensores y de software de SICK, para estar a la altura de sus distintas exigencias en cuanto a seguridad y a procesamiento industrial de imágenes. SICK ofrece tanto soluciones integradas especiales para el ecosistema UR+, así como muchas otras soluciones que pueden integrarse en los robots de UR.

SENSORES Y SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LOS ROBOTS DE UNIVERSAL ROBOTS
Soluciones integradas para el ecosistema UR+
Soluciones integradas de sensores y software para aplicaciones de Robot Vision y Safe Robotics

Más soluciones para robots de Universal Robots
Soluciones de sensores y software para aplicaciones de Robot Vision y Safe Robotics