Contacto
Comentarios

Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
VMS4x0 CV

Detectar los problemas antes de que aparezcan

Ventajas para el cliente

  • Comprobación de la calidad de objetos cúbicos móviles
  • Optimización de procesos automatizados en grandes almacenes
  • Los objetos deformados se pueden detectar con la suficiente antelación, a fin de reducir los tiempos de inactividad
  • El diseño optimizado para el mantenimiento ahorra tiempo y dinero
  • Integración completa en soluciones de identificación existentes o básculas dinámicas para obtener la máxima flexibilidad
  • Todos los componentes del sistema provienen del mismo fabricante, lo que aporta una gran fiabilidad y una integración sencilla

Visión general

Detectar los problemas antes de que aparezcan

El sistema "track and trace" VMS4x0 CV (Volume Measurement System Contour Verification) es un sistema de detección de deformaciones y dimensionamiento sin contacto. Puede detectar deformaciones en objetos cúbicos, por lo que evita, por ejemplo, los tiempos de inactividad en instalaciones automatizadas. Un software propio desarrollado para este fin detecta incluso las deformaciones más pequeñas y ofrece un control óptimo en los procesos de almacenamiento y extracción de mercancías. En función del ámbito de uso, el sistema puede ampliarse con otros sistemas de SICK, por lo que representa la solución óptima para una gran variedad de aplicaciones.

Lo más destacado
  • Dimensiones máximas de objeto: 2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x An x Al)
  • Exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 5 mm (L x An x Al) a 1 m/s y hasta 10 mm x 10 mm x 10 mm (L x An x Al) a 2 m/s
  • Deformación mínima a 10 mm

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesComercio y centros de distribución
    Velocidad de transporte≤ 2 m/s
    Precisión de cubierta del objeto

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (lar. x an. x al., hasta 1 m/s)

    ± 10 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (lar. x an. x al., hasta 2 m/s)

    Distancia mínima del objeto≥ 1.200 mm
    Tamañó mínimo de objeto200 mm x 100 mm x 100 mm
    Tamaño máximo de objeto2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm
    Tarjeta de memoriaXML, ASCII, Protocolo de cliente
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba