Contacto
Comentarios

Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
ICR88x System

Más compacto. Más fiable. Más brillante.

Ventajas para el cliente

  • Instalación sencilla gracias a un diseño compacto sin espejo de desvío
  • Calidad de imagen sobresaliente gracias al sensor CMOS Dual-line para velocidades máximas de lectura
  • Opción de salida de imagen para software de seguimiento y análisis
  • Sistema exento de mantenimiento
  • Bajo consumo energético gracias a la iluminación reducida, al decodificador integrado y al modo standby
  • Ahorro de tiempo gracias a la configuración sencilla mediante la herramienta de configuración SOPAS
  • El tiempo medio de reparación (MTTR) inferior a diez minutos y el tiempo medio entre fallos (MTBF) de 80.000 h minimizan el tiempo de inactividad y proporcionan una alta fiabilidad

Visión general

Más compacto. Más fiable. Más brillante.

El sistema “track and trace” basado en la cámara de líneas ICR88x es la solución ideal para todas las aplicaciones con grandes exigencias de lectura de códigos lineales y bidimensionales en procesos de transporte y logística. El sistema de lectura de códigos tiene un diseño de cámara modular, una iluminación LED, un control de enfoque y un decodificador de alto rendimiento.

El sistema ICR88x se ha optimizado para tareas de clasificación de objetos pequeños. Gracias a la reducida distancia de lectura de la cámara de líneas ICR88x integrada, se requiere un espacio de instalación mínimo.

Lo más destacado
  • Sistema de cámara de gama alta, optimizado para distancias de lectura cortas
  • Sensor CMOS Dual-line para unas velocidades máximas de lectura
  • Máxima frecuencia de exploración (hasta 19 kHz) para imágenes de alta resolución (> 200 ppp)
  • Todos los decodificadores están integrados en la cámara
  • Máxima fiabilidad; sin necesidad de ordenador externo
  • El sistema admite todos los códigos unidimensionales y bidimensionales de uso común
  • Clonación de parámetros para todos los componentes
  • Posibilidad de integración de otras soluciones de seguimiento de envíos “track & trace”

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Distancia mínima del objeto≥ 50 mm
    Anchura del campo de lectura600 mm / 800 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba