Contacto
Comentarios

Sistemas de perfilado
VHD

Prevención de incendios donde son más peligrosos

Ventajas para el cliente

  • Detección de piezas de vehículos recalentadas para prevenir incendios, accidentes y atascos
  • Seguridad vial elevada en tramos críticos
  • Tiempos de inspección de vehículos cortos gracias a la localización precisa de los puntos recalentados en la interfaz gráfica de usuario
  • Integración sencilla en el sistema vial local
  • No se requieren intervenciones en el pavimento
  • Costes de explotación y mantenimiento mínimos gracias a la tecnología de escáner láser acreditada

Visión general

Prevención de incendios donde son más peligrosos

El sistema de creación de perfiles VHD (Vehicle Hot Spot Detector) combina cámaras termográficas y sensores 2D-LiDAR para detectar vehículos recalentados. Esto permite detenerlos antes de entrar en tramos críticos como túneles o terminales de carga de tráfico vial-tráfico marítimo o tráfico vial-tráfico ferroviario. El sistema VHD mide la temperatura y las dimensiones de cada vehículo, determina la clase de vehículo y genera un modelo 3D. Esto permite la identificación automática de las piezas individuales del vehículo, tales como las ruedas, el tubo de escape o el espacio de carga. El sistema funciona hasta con velocidades de autopista en condiciones de flujo de tráfico libre las 24 horas del día.

Lo más destacado
  • Medición completamente automática de vehículos recalentados en condiciones de flujo de tráfico libre
  • Umbrales de alarma individuales para diversas piezas del vehículo
  • Representación 3D de los puntos recalentados del vehículo
  • Ampliable mediante, por ejemplo, detección de placa indicadora de carga peligrosa o detección de exceso de altura
  • Transmisión a través de interfaz TCP/IP
  • Funcionamiento independiente de las condiciones climáticas

Aplicaciones

Descargas

Arriba