Contacto
Comentarios

Sistemas de perfilado
TIC102

Clasificación de vehículos y recuento de ejes con fiabilidad

Ventajas para el cliente

  • Puesta en servicio en pocos minutos gracias a la calibración automática
  • Manejo rápido y sencillo mediante una interfaz gráfica de usuario intuitiva
  • Incremento de la precisión de clasificación gracias a la detección completa de vehículos y ejes
  • Montaje sencillo y económico sobre la calzada. No se requieren trabajos en el pavimento
  • El activador de software mejora la velocidad de detección y de lectura de las cámaras de placas de matrícula o del sistema de antena DSRC
  • Los largos intervalos de mantenimiento y la rápida instalación reducen los costes de servicio al mínimo
  • Servicio fiable incluso de noche o con condiciones meteorológicas adversas

Visión general

Clasificación de vehículos y recuento de ejes con fiabilidad

El sistema de creación de perfiles TIC102 (Traffic Information Collector) se basa en la tecnología de medición láser ampliamente probada de SICK. Está concebido para un uso en varios carriles, con tráfico fluido o tráfico con paradas intermitentes para sistemas de peaje y en la gestión del tráfico. Gracias a una innovadora herramienta de configuración con visualización tridimensional en vivo, la puesta en servicio solo lleva unos minutos. El sistema se calibra automáticamente con el tráfico en movimiento y ofrece una función integrada de mantenimiento remoto. Los activadores de software configurables aumentan significativamente las velocidades de detección y lectura de las placas de matrícula mediante cámaras y antenas DSRC. Para el recuento de ejes, el acreditado sistema de creación de perfiles TIC102 se amplía con un sensor LiDAR 2D instalado lateralmente. La combinación de datos de los sensores LiDAR 2D, que están montados en los laterales y sobre la calzada, permite un recuento de ejes fiable con nivel de certeza incluido.

Lo más destacado
  • Clasificación de vehículos muy precisa y recuento de ejes en todas las situaciones de tráfico
  • Fiable en tráfico fluido y en tráfico con paradas intermitentes
  • Detección de cambiadores de carril
  • Detección de hasta 30 clases de vehículos distintas
  • Sincronización de tiempo con sistemas externos
  • Instalación y puesta en servicio sencillas

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónGestión del tráfico, cobro de peajes
    Aplicación integradaClasificación de vehículos, Recuento de tráfico, Recuento de ejes
    Temperatura ambiente de servicio–20 °C ... +50 °C 1)
    Peso15 kg / 16,1 kg
    • 1) Es necesario proteger el equipo de la luz solar directa, a fin de evitar el sobrecalentamiento.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba