Contacto
Comentarios

Sistemas de detección de objetos
AOS Radar

Gran seguridad de detección en situaciones de peligro en exteriores

Ventajas para el cliente

  • Alta seguridad de detección y rendimiento con todas las condiciones climatológicas
  • Determinación individual de objetos con un alto potencial de colisión
  • Lugar de instalación flexible
  • Fácil ampliación del sistema
  • Todas las interfaces habituales para la conexión al sistema del cliente
  • Funcionamiento autónomo y alarma rápida sin conexión de cables al sistema del cliente
  • Acceso global mediante navegador web y datos de usuario

Visión general

Gran seguridad de detección en situaciones de peligro en exteriores

El sistema de detección de objetos AOS Radar (Advanced Object Detection System) permite la detección precoz de situaciones peligrosas con alto potencial de colisión. Los datos registrados por el sensor de radar se evalúan muchas veces para excluir detecciones incorrectas y verificar los objetos inequívocamente. Ofrece una seguridad de detección alta incluso en condiciones climatológicas difíciles. De este modo, la solución de sistema ayuda a aumentar la seguridad y evitar accidentes. El responsable de la evaluación y la alarma es el sistema de gateway integrado TDC-E200 que además de las interfaces industriales habituales posee una interfaz de telefonía móvil. Junto con una opción de ampliación solar puede lograrse un funcionamiento totalmente autónomo del AOS Radar.

Lo más destacado
  • Método de medición sin contacto gracias a la tecnología de radar
  • Ampliable a dos sensores de radar, como máximo
  • Evaluación y alarma mediante TDC-E200 (Telematic Data Collector)
  • Parametrización específica de la aplicación
  • Interfaz de telefonía móvil y kit solar opcional
  • Interfaz de usuario basada en web

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tensión de alimentación24 V (9,5 V ... 36 V)
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–20 °C ... +65 °C 1)
    Velocidad de marcha10 km/h ... 140 km/h
    • 1) RMS320 (Es necesario proteger el sensor de la luz solar directa por medio de un tejadillo, a fin de evitar el sobrecalentamiento.).
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba