Contacto
Comentarios

Localización de LiDAR
NAV-LOC

Localización precisa a partir de puntos de referencia naturales

Ventajas para el cliente

  • La exploración rápida y precisa del entorno permite determinar al mismo tiempo la posición actual y el ángulo de orientación de un vehículo
  • Localización a partir de contornos naturales: sin necesidad de reflectores
  • La evaluación de los datos integrada en NAV-LOC descarga el ordenador del vehículo
  • Sienta las bases para la navegación eficaz de vehículos, la supervisión eficiente de vehículos y la gestión económica de flotas de vehículos

Visión general

Localización precisa a partir de puntos de referencia naturales

NAV-LOC se caracteriza por la localización de vehículos a partir de contornos naturales del entorno. Para ello, un sensor 2D-LiDAR proporciona datos de exploración precisos, que se procesan en la CPU SIM2000ST de SICK mediante un algoritmo inteligente. De este modo, NAV-LOC proporciona en todo momento datos actuales sobre la posición y el ángulo de orientación de un vehículo sin necesidad de reflectores adicionales.

La determinación precisa de la posición de plataformas móviles y de vehículos de transporte sin conductor con ayuda de NAV-LOC constituye una excelente base de partida para el desarrollo de la navegación de vehículos.

Lo más destacado
  • Identificación de contornos con un ángulo de exploración de 360°
  • Evaluación integrada de los datos de contorno
  • Determinación precisa de la posición
  • Alta repetibilidad de la posición
  • Resolución de distancia precisa con una alta resolución angular
  • Frecuencia de actualización de 8 Hz
  • Manejo sencillo gracias a una interfaz de usuario moderna (navegador Web)

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Solución de localización1 mm
    Exactitud

    Medición de posición, typ. 30 mm

    Ángulo de ataque, típ. 0,1° ... 0,4°

    Medición de posición, typ. 35 mm

    Resolución angular0,001°
    Ethernet
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba