Contacto
Comentarios

Identificación con codificación magnética
MIS

Sensor de identificación para la lectura de etiquetas con codificación magnética

Ventajas para el cliente

  • Montaje y puesta en servicio sencillos
  • Alta reproducibilidad
  • No es necesario un segundo sensor para la prueba de presencia
  • Sin necesidad de programación, pues las etiquetas ya cuentan con codificación magnética
  • La robusta fijación mantiene el sensor en la posición deseada, incluso cuando está sometido a golpes y oscilaciones, y aumenta la fiabilidad

Visión general

Sensor de identificación para la lectura de etiquetas con codificación magnética

El MIS es un sensor de identificación con codificación magnética y sirve para la identificación de etiquetas con codificación magnética. El MIS se utiliza conjuntamente con etiquetas con codificación magnética y, opcionalmente, con un soporte de fijación de SICK. El número de etiqueta se emite opcionalmente a través de una salida analógica de tensión o corriente o a través de IO-Link. La salida analógica está configurada de fábrica a una división de 16 pasos de modo que es posible diferenciar entre 15 etiquetas con codificación magnética. Además de la identificación, a través de una salida conmutada digital también se reenvía la presencia de la etiqueta. Gracias a su modo de funcionamiento, el MIS es perfecto para tareas sencillas de identificación como, p. ej., durante un cambio de herramienta o formato. Las etiquetas ya disponibles con codificación magnética reducen el trabajo de programación puesto que no es necesario describirlas primero. Tan solo es preciso colocar el sensor y la o las etiquetas en las posiciones deseadas para comenzar a trabajar.

Lo más destacado
  • Sensor de identificación para la lectura de etiquetas con codificación magnética
  • Emisión del número de etiqueta opcionalmente a través de una salida analógica de tensión o corriente o a través de IO-Link
  • Salida conmutada digital para detectar la presencia de la etiqueta

Ventajas

Especialmente diseñado para tareas de identificación

El sensor de identificación con codificación magnética MIS de SICK está especialmente diseñado para la lectura de etiquetas codificadas magnéticamente, por ejemplo las que se emplean en un cambio de herramienta o un cambio de formato. Gracias a las etiquetas ya codificadas magnéticamente se reduce el esfuerzo de programación, ya que no es necesario describir previamente las etiquetas. Tan solo hay que colocar el sensor y la etiqueta o etiquetas en la posición o posiciones deseadas y ¡en marcha!

MIS – sensor de identificación con codificación magnética

El soporte de fijación opcional permite un montaje sencillo.
Puesto que las etiquetas ya están codificadas magnéticamente y no es necesario describirlas, no se requiere programación.
Gracias a su alta repetibilidad, ya no es necesario utilizar un segundo sensor detector de presencia.

Puesta en servicio muy sencilla gracias a soporte de fijación universal y etiquetas ya codificadas magnéticamente

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Categoría de productoDispositivo de lectura para etiquetas con codificación magnética de SICK
    Alcance0 mm ... 3 mm, Distancia entre sensor y etiqueta
    Número de distintas etiquetas con codificación magnética15
    IO-Link
    Salida analógica
    Corriente4 mA 20 mA
    Tensión0 V DC 10 V DC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba