Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV61x

Decodificación fiable, integración sencilla

Ventajas para el cliente

  • Existe una variante del lector CLV61x adecuada para cada tipo de aplicación
  • Gracias al campo de lectura optimizado para la identificación de recipientes en cintas transportadoras y a la intuitiva interfaz de usuario SOPAS, se logra una integración rápida en sistemas de transporte
  • Su diseño compacto permite el montaje incluso en ubicaciones con limitaciones de espacio
  • Menos tiempo de programación para el sistema de control, ya que los datos se pueden transmitir al sistema de control en el formato que se desee
  • En función de la variante, los lectores de códigos de barras fijos CLV61x pueden actuar como multiplexor en cualquier red de sensores CAN de SICK, por lo que no se requiere ningún multiplexor adicional.
  • El módulo opcional de clonación de parámetros, junto con el soporte de fijación rápida, permite sustituir el dispositivo rápidamente en caso de avería

Visión general

Decodificación fiable, integración sencilla

La gama de productos CLV61x está compuesta por lectores de códigos de barras fijos, compactos y potentes. A fin de ofrecer la mejor solución a cada aplicación, se encuentran disponibles distintas variantes (CAN, bus de campo). La variante CLV615 con bus de campo se ha desarrollado especialmente para las necesidades de logística interna. Gracias al campo de lectura optimizado para la identificación de recipientes en cintas transportadoras, junto con la intuitiva interfaz de usuario SOPAS, permite una integración rápida en sistemas de transporte. Los modos de conexión opcionales, como el CDF600-2, permiten una conexión sencilla a su sistema de control, así como una configuración directa desde el entorno de control. Gracias a los módulos opcionales de clonación de parámetros, en caso de avería se puede sustituir el lector rápidamente, sin necesidad de volver a configurarlo usando el ordenador.

Lo más destacado
  • Campo de lectura optimizado para aplicaciones de logística interna
  • Disponible con CAN Sensor Network de SICK
  • Configuración con SOPAS, la herramienta de configuración de parámetros para todos los nuevos productos de SICK
  • Disponible en distintas variantes (CAN y bus de campo) para afrontar con éxito cualquier aplicación
  • Frecuencia de exploración ajustable hasta 1.000 lecturas por segundo
  • Tamaño compacto

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Ángulo de abertura≤ 50°
    Frecuencia de exploración400 Hz ... 1.000 Hz
    Resolución de código0,1 mm ... 1 mm
    Distancia de lectura25 mm ... 365 mm
    Serie✔ , RS-232
    CAN
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Peso265 g / 295 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba