Sistema Motor feedback HIPERFACE®
STS

Llega hasta donde los demás tropiezan con sus límites.

Ventajas para el cliente

  • Diseño de motor plano y compacto gracias su elevada flexibilidad y al montaje de precisión milimétrica del sistema de realimentación del motor.
  • Aumento de la dinámica y de los tiempos de ciclo gracias a la supresión de componentes mecánicos como correas.
  • Tecnología sin rodamientos que maximiza la vida útil y la disponibilidad de la máquina para todo el sistema.
  • El aprovechamiento del eje hueco para la conducción de mangueras y cables ahorra un valioso espacio.
  • Safe Motion permite una supervisión segura de los movimientos de las máquinas y una óptima interacción entre estas y las personas.

Visión general

Llega hasta donde los demás tropiezan con sus límites.

La tendencia hacia unos sistemas de accionamiento muy dinámicos se ha incrementado notablemente en los últimos años. El sistema absoluto de realimentación del motor STS garantiza la máxima flexibilidad y precisión en la medición de la posición y la velocidad en motores de eje hueco y accionamientos directos. El principio de medición magnético funciona sin contacto y no sufre desgaste. Como sistema de medición escalable, el STS se adapta a distintos diámetros de eje hueco en la aplicación. Además, el STS destaca por su diseño especialmente plano, así como por sus dimensiones compactas, por lo que es una solución ideal cuando el espacio de montaje es reducido. Su interfaz estandarizada HIPERFACE® permite la fácil integración del sistema de realimentación del motor en casi cualquier entorno industrial.

Lo más destacado
  • Medición sin contacto y sin rodamientos de la posición y la velocidad
  • Resoluciones de hasta 12.672 pasos de medición por revolución
  • Exactitud de medición de hasta ± 0,05°
  • Para diámetros de eje hueco entre 30 mm y 500 mm
  • Robusto incluso en condiciones del entorno adversas
  • Interfaz HIPERFACE® con placa de características ampliada
  • Para motores de rotor interno y externo

Ventajas

Más opciones de uso con el sistema de realimentación del motor STS

El sistema compacto y absoluto de realimentación del motor STS consta de un cabezal de lectura y un anillo magnético y proporciona la máxima flexibilidad y precisión en la medición de la posición y la velocidad en accionamientos directos. El principio de medición magnético funciona sin contacto y no sufre desgaste. Su interfaz estandarizada HIPERFACE® permite al STS la integración sin problemas en casi cualquier entorno industrial. Las condiciones ambientales difíciles, como una alta humedad del aire o la presencia de polvo fino, no influyen ni en la calidad de medición ni en la vida útil del sistema. Además, al carecer de piezas de desgaste se maximiza la vida útil y se asegura una alta disponibilidad del sistema completo. Esto permite reducir notablemente el mantenimiento en las máquinas.

El sistema absoluto de realimentación del motor funciona sin contacto de ningún tipo y no sufre desgaste.

La transmisión de datos se realiza a través de una conexión enchufable de 8 polos JST y la interfaz HIPERFACE®.

Gracias a la tecnología de exploración absoluta se obtienen las máximas resoluciones sin el uso de componentes mecánicos.

Flexible, compacto y fiable: el sistema absoluto de realimentación del motor STS permite una medición exacta de la posición y la velocidad en aplicaciones de eje hueco en los sectores de la robótica y la manipulación de materiales, donde hasta ahora se empleaban soluciones mecánicas, tales como motores con correa.

Llega hasta donde los demás tropiezan con sus límites

Como sistema de medición escalable, el STS se adapta con exactitud al diámetro de eje hueco de cada aplicación. Para ello se dispone de distintas variantes con hasta siete tamaños estándar de diámetro interior: desde 30 hasta 230 mm. Con estos tamaños estándar, el sistema cubre los diámetros habituales en la industria del accionamiento directo. Adicionalmente pueden implementarse tamaños personalizados para un montaje con precisión milimétrica de un eje hueco de hasta 500 mm de diámetro. Además, el diseño del cabezal de lectura puede adaptarse a las necesidades del cliente, por lo que el STS puede integrarse incluso en los espacios de montaje más reducidos. Gracias a la tecnología flexible el sistema admite dos conceptos de motor distintos: los de rotor interno y los de rotor externo. Con STS, usted elige.

Los tamaños estándar del diámetro interior del sistema son 30 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 84 mm, 125 mm y 230 mm.

Se admiten ejecuciones específicas personalizadas con precisión milimétrica para eje hueco de hasta 500 mm de diámetro.

Para obtener la mayor exactitud de medición posible, a cada tamaño de anillo magnético le corresponde un cabezal de lectura específico.

Un sistema de realimentación del motor para casi cualquier accionamiento directo: gracias a los siete tamaños estándar de anillo magnético y a las opciones de personalización adicionales, el STS se adapta con precisión a cualquier aplicación.

Diseño ultraplano para aplicaciones compactas

En las aplicaciones del sector de la robótica, así como en las soluciones de manipulación, a menudo cada milímetro cuenta. Aquí, el sistema de realimentación del motor STS destaca por su diseño especialmente plano y sus medidas totales compactas: una altura de solo 12,5 mm convierte al STS en la solución ideal cuando el espacio de montaje es reducido. El uso de un accionamiento directo con sistema de rendimiento permite una configuración claramente más compacta de las máquinas sin perder en precisión. Puesto que se suprimen las piezas de desgaste como correas y acoplamientos, se reduce notablemente la necesidad general de mantenimiento. Además, el eje hueco existente puede aprovecharse para el guiado de cables o mangueras.

El STS ahorra un valioso despacio de montaje dentro del accionamiento directo.

A diferencia de los sistemas de la competencia, el STS resalta por un diseño ostensiblemente más plano.

Se ahorra un valioso espacio de montaje gracias al uso del diámetro del eje hueco para cables y mangueras.

Más opciones gracias a la reducción de los componentes: el STS ahorra espacio con su diseño ultraplano y permite la implementación de accionamientos directos compactos con la máxima precisión.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Interfaz de comunicaciónHIPERFACE®
    Periodos senoidales/cosenoidales por revolución70 ... 158
    Sistema de seguridad
    Interfaz mecánicaEje hueco pasante
    Tipo de conexiónConector macho, 8 polos
    Memoria disponible128 Byte
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas