Visión general
La solución de realimentación del motor para motores de eje hueco y accionamientos directos
La tendencia al uso de accionamientos directos compactos y robustos en la automatización industrial se ha incrementado de modo significativo en los últimos años. Con los sistemas de realimentación del motor rotativos SES/SEM con interfaz industrial estándar HIPERFACE®, SICK abre un nuevo abanico de opciones para los motores de eje hueco y los accionamientos directos. El sistema de realimentación del motor, que funciona con exploración integral, se monta directamente en el eje del accionamiento sin necesidad de herramientas de montaje adicionales, por lo que se eliminan los elementos de transmisión como las correas dentadas o los acoplamientos. También está disponible una función multivuelta mecánica que hace innecesarios componentes adicionales como las baterías de respaldo externas. Su diseño compacto ahorra espacio y peso, y, gracias a su tecnología robusta sin rodamientos, es fiable y no sufre desgaste.
Lo más destacado
- Variante monovuelta y multivuelta con eje hueco de 25 mm y de 50 mm
- 32 y 64 periodos seno/coseno por vuelta y 4.096 revoluciones en la variante multivuelta
- Interfaz HIPERFACE® con placa de características ampliada
- Número de revoluciones máximo: 6.000 y 8.500 rpm
- Montaje sencillo sin necesidad de herramientas de montaje especiales
- Gran resistencia a golpes y oscilaciones