HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

El líder tecnológico SICK presenta, con HIPERFACE DSL®, un protocolo de realimentación de motor puramente digital que comunica el convertidor de frecuencia con el sistema de realimentación del motor utilizando la mínima cantidad de cables de conexión.

Más

Smart Motor Sensors

Los expertos saben más – Con los Smart Motor Sensors en medio

Con los Smart Motor Sensors, SICK facilita el conocimiento directamente desde el centro de la producción. Conocimientos sobre el estado de las máquinas y servomotores, lo que ayuda a detectar antes las funciones incorrectas, solucionarlas rápidamente o evitarlas totalmente. Para permitir esta visión a los clientes y, de este modo, hacer posible un mantenimiento preventivo, SICK utiliza a su vez sus amplios conocimientos técnicos.

Más

Accionamientos y controles

Detección, supervisión y control de movimientos seguros con sensores inteligentes

Más

Safe Motion

Unos movimientos seguros constituyen la base para una máxima disponibilidad de las máquinas

Más
HIPERFACE DSL®
Smart Motor Sensors
Accionamientos y controles
Safe Motion

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

910 resultados:

Resultado 1 - 8 de 910

Sistema Motor feedback HIPERFACE®
SFS/SFM60
  • Interfaz de comunicación: HIPERFACE®
  • Modelo: Multivuelta absoluto
  • Tipo: Autónomo
  • Interfaz mecánica: Eje hueco pasante
  • Principio de medición: Óptica
  • Periodos senoidales/cosenoidales por revolución: 1.024
  • Sistema de seguridad: No
  • Características mecánicas: Eje hueco pasante
  • Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial
  • Rango de temperatura de servicio: –40 °C ... +115 °C
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Sistema Motor feedback HIPERFACE®
SFS/SFM60
  • Interfaz de comunicación: HIPERFACE®
  • Modelo: Multivuelta absoluto
  • Tipo: Autónomo
  • Interfaz mecánica: Eje hueco pasante
  • Principio de medición: Óptica
  • Periodos senoidales/cosenoidales por revolución: 1.024
  • Sistema de seguridad: No
  • Características mecánicas: Eje hueco pasante
  • Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial
  • Rango de temperatura de servicio: –40 °C ... +115 °C
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Sistema Motor feedback HIPERFACE®
SFS/SFM60
  • Interfaz de comunicación: HIPERFACE®
  • Modelo: Monovuelta absoluto
  • Tipo: Autónomo
  • Interfaz mecánica: Eje hueco pasante
  • Principio de medición: Óptica
  • Periodos senoidales/cosenoidales por revolución: 1.024
  • Sistema de seguridad: No
  • Características mecánicas: Eje hueco pasante
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos (4 x 2 x 0,15 mm²), radial, 1,5 m
  • Rango de temperatura de servicio: –40 °C ... +115 °C
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Sistema Motor feedback HIPERFACE®
SFS/SFM60
  • Interfaz de comunicación: HIPERFACE®
  • Modelo: Monovuelta absoluto
  • Tipo: Autónomo
  • Interfaz mecánica: Eje hueco pasante
  • Principio de medición: Óptica
  • Periodos senoidales/cosenoidales por revolución: 1.024
  • Sistema de seguridad: No
  • Características mecánicas: Eje hueco pasante
  • Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial
  • Rango de temperatura de servicio: –40 °C ... +115 °C
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Motor feedback systems rotary HIPERFACE DSL®
EKS/EKM36
  • Interfaz de comunicación: HIPERFACE DSL®
  • Modelo: Multivuelta absoluto
  • Tipo: Para fijación
  • Resolución por revolución: 18 bit
  • Sistema de seguridad: No
  • Características mecánicas: Eje cónico
  • Tipo de conexión: Conector macho, 4 polos
  • Rango de temperatura de servicio: –20 °C ... +115 °C
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Sistema Motor feedback HIPERFACE®
SRS/SRM50
  • Interfaz de comunicación: HIPERFACE®
  • Modelo: Multivuelta absoluto
  • Tipo: Autónomo
  • Interfaz mecánica: Eje macizo, Brida cuadrada
  • Principio de medición: Óptica
  • Periodos senoidales/cosenoidales por revolución: 1.024
  • Sistema de seguridad: No
  • Características mecánicas: Eje macizo, Brida cuadrada
  • Tipo de conexión: Conector macho, MS, 10 polos, radial
  • Rango de temperatura de servicio: ≤ +75 °C
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Sistema Motor feedback HIPERFACE®
SRS/SRM50
  • Interfaz de comunicación: HIPERFACE®
  • Modelo: Monovuelta absoluto
  • Tipo: Autónomo
  • Interfaz mecánica: Eje macizo, Brida clamping
  • Principio de medición: Óptica
  • Periodos senoidales/cosenoidales por revolución: 1.024
  • Sistema de seguridad: No
  • Características mecánicas: Eje macizo, Brida clamping
  • Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial
  • Rango de temperatura de servicio: –30 °C ... +85 °C
Detalles
Comparar ahora
Pieza
Sistema Motor feedback HIPERFACE®
SRS/SRM50
  • Interfaz de comunicación: HIPERFACE®
  • Modelo: Monovuelta absoluto
  • Tipo: Autónomo
  • Interfaz mecánica: Eje macizo, Brida cuadrada
  • Principio de medición: Óptica
  • Periodos senoidales/cosenoidales por revolución: 1.024
  • Sistema de seguridad: No
  • Características mecánicas: Eje macizo, Brida cuadrada
  • Tipo de conexión: Conector macho, MS, 10 polos, radial
  • Rango de temperatura de servicio: ≤ +75 °C
Detalles
Comparar ahora
Pieza

Resultado 1 - 8 de 910

Ventajas

Precursores en el sector de la tecnología inteligente

Los sistemas de realimentación del motor de SICK se basan en tecnologías especialmente potentes que facilitan la integración y el uso. HIPERFACE DSL® consiste en un protocolo de realimentación del motor totalmente digital con el que se realizan la comunicación de datos y la alimentación de energía a través de un único cable de 2 hilos. Esto hace que bajen los costes de conexión, la necesidad de cableado y el consumo de energía, además de permitir una fácil integración incluso cuando hay poco espacio. En el contexto de Safe Motion, los sistemas de realimentación del motor están equipados con las últimas tecnologías para la seguridad del accionamiento. Estas ofrecen, por ejemplo, una velocidad limitada con seguridad (SLS) y una posición absoluta segura. Las funciones de diagnóstico inteligentes se encargan de que el funcionamiento sea aún más fiable, además de permitir una configuración muy sencilla. Gracias a la supervisión del estado que analiza los datos del sensor relevantes en tiempo real, es posible detectar los problemas a tiempo y evitar averías.

sHub®

Gracias al hub de sensores y a una supervisión precisa del estado es posible implementar con facilidad el mantenimiento preventivo, también para servomotores. Y otra ventaja: una detección en tiempo real de las vibraciones y la monitorización de la temperatura aumentan la disponibilidad de la máquina a largo plazo.

PGT-13-S

La herramienta de programación PGT-13-S se ha diseñado especialmente para la integración de datos y su visualización en sensores con la interfaz HIPERFACE DSL®. Facilita el manejo, la configuración, las pruebas y la implementación de sensores compatibles.

Histograma

Mantenga la perspectiva con los histogramas: los sistemas de realimentación del motor de SICK registran parámetros como temperatura, velocidad y posición, y los representan en los llamados histogramas de tiempo de uso para su fácil comprensión y evaluación en análisis.

Un paso más inteligente: los sistemas de realimentación del motor ejecutan sus tareas con especial eficiencia y seguridad gracias a sus funciones inteligentes, así como una puesta en servicio y manejo muy sencillos.

Procesos seguros en numerosas aplicaciones

En las aplicaciones dinámicas, los accionamientos eléctricos deben funcionar con toda exactitud a largo plazo. En este caso, lo importante es contar con un registro, supervisión y control fiables de los movimientos; y la clave para ello son los sistemas de realimentación del motor. Cuánto más fácilmente puedan ponerse en marcha estos sistemas y cuánto más cómodo se configuren el mantenimiento preventivo y la supervisión, mayor será la rentabilidad obtenida. Tanto para máquinas de embalaje como para aplicaciones robóticas o en la automatización de los procesos de producción: con su amplia gama de productos, SICK ofrece los sistemas de realimentación del motor más adecuados para las más diversas aplicaciones. Según el lugar de uso y el perfil de demanda, estos pueden implementarse con la interfaz analógica HIPERFACE® o con la interfaz digital HIPERFACE DSL®.

Control preventivo del motor en las máquinas de moldeado, llenado y sellado vertical

En las máquinas de moldeado, llenado y sellado vertical (VFFS), el posicionamiento preciso para el llenado se resuelve eficazmente con sHub® y el sistema de realimentación del motor EDS/EDM35. Además de los datos sobre posición y velocidad, se registran también la temperatura y las vibraciones, lo que permite conocer el estado de la instalación y hace posible un mantenimiento preventivo. Como consecuencia, disminuyen las paradas de la producción.

> Obtenga más información

Soluciones para el Position Feedback en la robótica

Los robots deben efectuar movimientos de precisión milimétrica a fin de, por ejemplo, cargar bandejas o mecanizar piezas. Los sistemas de realimentación del motor de alta exactitud proporcionan la base de sensores necesaria para realizar estas tareas de precisión. Datos adicionales como el estado de los accionamientos evitan las averías y garantizan unos procesos más eficientes.

> Obtenga más información

Soluciones para la monitorización del movimiento en los vehículos de guiado automático

Los sistemas de realimentación del motor regulan la velocidad y la dirección de los vehículos de guiado automático (AGV). Las soluciones como el SKS/SKM36 o el SRS/SRM50 garantizan una transferencia segura de señales desde el motor al servorregulador. Los controladores de seguridad como Flexi Soft utilizan además estos datos para la supervisión de los movimientos de vehículos.

> Obtenga más información

Desde aplicaciones robóticas hasta la automatización de procesos de producción, los sistemas de realimentación del motor de SICK hacen posible un funcionamiento eficiente, rentable y sin averías en muchas aplicaciones.

Nuestro estándar: soluciones adaptadas individualmente

Los sistemas de realimentación del motor son tan buenos como su entorno lo permita, por lo que su rendimiento será mayor cuanto mejor adaptados se encuentren a su campo de aplicación. Por eso, SICK no trabaja meramente como fabricante, sino que le ofrece soluciones adaptadas individualmente a sus necesidades específicas en sistemas de realimentación del motor. Las variantes estándar pueden configurarse con gran versatilidad para las más diversas tareas y campos de aplicación. Si estas opciones no solucionan sus necesidades, puede ponerse en contacto con las expertas y expertos de SICK para desarrollar una solución propia que esté perfectamente adaptada a sus requisitos concretos. SICK le ofrece siempre la más alta calidad en sus productos, un manejo sencillo, total transparencia y el mejor asesoramiento.

¿Necesita un sistema de realimentación del motor personalizado a su medida? ¡Permítanos que hablemos con usted!

> Obtenga más información

Descargas