Sistema de cámara de seguridad
V200 Work Station Extended

La protección perfecta con las necesidades de espacio más reducidas

Ventajas para el cliente

  • La personalización del diseño de los campos de protección ofrece un alto nivel de flexibilidad a la hora de diseñar las máquinas
  • Puesta en servicio rápida y fácil sin necesidad de software adicional
  • Control práctico mediante un solo botón y alineación automática
  • Sin variantes: concepto de un único equipo para aberturas de todos los tamaños
  • Reducción de costes de mantenimiento del almacén, logística y puesta en servicio
  • No requiere conocimientos especializados
  • Gran disponibilidad de la máquina gracias al mantenimiento rápido y sencillo

Visión general

La protección perfecta con las necesidades de espacio más reducidas

V200 Work Station Extended se basa en una innovadora tecnología de cámaras. El transmisor y el receptor se han integrado en un único componente, gracias a su diseño inteligente, y pueden montarse en lugares reducidos, por ejemplo en una esquina. Todo ello posibilita el ahorro de espacio en el entorno de trabajo. El sensor de la cámara del V200 es idéntico para cualquier tamaño de abertura. Cumple las nuevas normas de seguridad SIL aplicables conforme a IEC 61508 e IEC 62061 y el nivel de rendimiento (PL) conforme a ISO 13849 (SIL1 y PL c). El sistema completo también incluye un kit de resolución, compuesto por una banda reflectora y una barra de comprobación. Se puede elegir entre tres kits con distintas resoluciones (20, 24 y 30 mm). Se pueden establecer tamaños de abertura de 1 a 1,5 m sin problemas o geometrías de protección flexibles que permiten adaptarse perfectamente a cada aplicación. Gracias a su alineación automática, el sistema puede instalarse rápidamente.

Lo más destacado
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Magnitud del campo de protección de 0,4 m x 0,4 m a 1,5 m x 1,5 m
  • Resolución de 20 mm, 24 mm y 30 mm
  • Un solo dispositivo: transmisor y receptor integrados
  • Manejo intuitivo con un solo botón
  • Alineación automática
  • Sincronización de 2 sistemas
  • Rearranque/restauración, control de contactor (EDM) integrado

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tecnología2D camera
    Nivel de seguridadTipo 2, PL c, SIL1
    Resolución20 mm, 24 mm, 30 mm 1)
    Alcance máximo del campo de protección1,41 m, 1,7 m, 2,12 m 1)
    Tamaño del campo de visión óptico

    1 m x 1 m

    1,2 m x 1,2 m

    1,5 m x 1,5 m

    Tiempo de respuesta≤ 20 ms
    • 1) Dependiendo del kit de resolución.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas