Contacto
Comentarios

Asesoramiento y diseño
Validación de la seguridad funcional

Cumplir con seguridad los objetivos de protección

Ventajas para el cliente

  • Ahorro de tiempo y recursos: los expertos de SICK proporcionan una ejecución eficiente
  • Se asegura el objetivo de seguridad gracias a la validación mediante análisis y pruebas
  • Implementación del principio de que “cuatro ojos ven más que dos”: realización y comprobación por personas sin relación entre sí
  • Servicios integrales: especificación e implementación de las medidas de adaptación que pudieran ser necesarias
  • Alta calidad gracias a un proceso de gestión estandarizado y a una gestión de competencias sostenible

Visión general

Cumplir con seguridad los objetivos de protección

Uno de los principales principios de seguridad funcional es la comprobación de la seguridad. La validación garantiza que tras haber configurado y puesto en servicio los dispositivos de protección, las funciones de seguridad implementadas cumplen los objetivos de seguridad especificados. Los expertos de SICK establecen en el plan de verificación y validación cómo debe comprobarse el funcionamiento de las funciones de seguridad. Mediante análisis o pruebas se verifica que todas las funciones de seguridad se han implementado correctamente. Si el objetivo de protección no se cumple, los expertos de SICK adaptan la configuración adecuadamente y repiten la validación. De este modo, una vez concluidas estas operaciones, se confirma que todas las funciones de seguridad se han implementado de forma “segura”.

Lo más destacado
  • Creación de un plan de verificación y validación para comprobar que la selección, la instalación, la implementación y el funcionamiento de los componentes del sistema de control relevantes para la seguridad (SRP/CS) son correctos
  • Configuración de los componentes del sistema de control relevantes para la seguridad
  • Análisis y pruebas según el plan de verificación y validación
  • Especificación de las medidas de adaptación requeridas, así como corrección del programa de aplicación relevante para la seguridad si fuera necesario

Descargas

Arriba