Contacto
Comentarios

Sensores para cilindros con ranura en T
MZT8

Un clásico de SICK: montaje rápido, conmutación precisa y excelente resistencia térmica

Ventajas para el cliente

  • Se puede utilizar en rangos de temperatura de hasta 100 °C
  • La carcasa de gran robustez con tipos de protección IP 67, IP 68 o IP 69K prolonga la vida útil del sensor
  • Mayor rendimiento de la máquina gracias a una conmutación precisa y única
  • Montaje rápido y sencillo mediante llave Allen o destornillador plano
  • Ahorra tiempo en la instalación inicial y al sustituir el dispositivo, ya que el sensor se inserta con gran facilidad en la ranura desde arriba. No es necesario desmontar la caperuza del cilindro.
  • Costes de mantenimiento reducidos, ya que este sensor es resistente a los choques y a las oscilaciones y, por tanto, no se puede deslizar en la ranura

Visión general

Un clásico de SICK: montaje rápido, conmutación precisa y excelente resistencia térmica

El sensor magnético para cilindros MZT8 de SICK es la solución flexible para detectar la posición del émbolo en los actuadores neumáticos. Este sensor se inserta fácilmente en los cilindros y se fija con el tornillo combinado efectuando solo un cuarto de vuelta con un destornillador plano o una llave Allen. El MZT8 es ideal para el uso en cilindros neumáticos con ranura en T, no solo por su excelente asiento dentro de la ranura. La tecnología GMR patentada y la tecnología ASIC de SICK garantizan la conmutación única y precisa del sensor. Se eliminan las conmutaciones múltiples, lo que incrementa el rendimiento de la máquina. El MZT8 está disponible en diversas variantes hasta el tipo de protección IP 69K y resistencia térmica de hasta 100 °C. Esto garantiza una vida útil del sensor larga y costes de mantenimiento reducidos.

Lo más destacado
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • Variantes para altas temperaturas: resistencia hasta 100 °C
  • Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta
  • Tipos de protección: IP 67, IP 68 e IP 69K

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Función de salidaNC / normalmente abierto
    Características especiales

    Mit 2 Beschriftungstüllen

    Paquete de 50 unidades

    20 ms de prolongación de impulsos

    Resistencia a oscilaciones y campos magnéticos (campos de interferencia de CA)

    Manguera de PTFE

    Conector de acero inoxidable

    Temperatura de servicio ampliada

    Estructuras de los cilindros con adaptador

    Cilindro perfilado con barra de acoplamiento

    Cilindro con barra de tracción

    Cilindros circulares

    Cilindros con ranura de cola de milano

    Carril SMC CDQ2

    Carril SMC ECDQ2

    Longitud de caja24 mm
    Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba