Contacto
Comentarios

Sensores para cilindros con ranura en C
MZC2

Sensor para cilindros corto para pinzas neumáticas y cilindros miniatura

Ventajas para el cliente

  • La carcasa corta ahorra espacio y, de este modo, aumenta la eficiencia de la instalación
  • El punto de conmutación optimizado para aplicaciones de pinzas aumenta la eficiencia de proceso gracias a tiempos de ciclo más altos
  • Gracias a las dos variantes de carcasa distintas, el sensor se adapta a todas las ranuras en C habituales, independientemente del perfil o del fabricante del cilindro
  • Inserción rápida y sencilla del sensor en la ranura desde arriba
  • La robusta fijación mantiene el sensor en la posición deseada, incluso cuando está sometido a choques y oscilaciones, y aumenta la fiabilidad

Visión general

Sensor para cilindros corto para pinzas neumáticas y cilindros miniatura

El sensor magnético para cilindros MZC2 detecta la posición del émbolo en pinzas neumáticas y cilindros miniatura neumáticos. Gracias a su diseño muy corto, el MZC2 es especialmente adecuado para ranuras en C de actuadores neumáticos muy pequeños, como los que se utilizan, p. ej., en los sistemas de manipulación y montaje, la robótica o la industria electrónica. El sensor simplemente se inserta en la ranura en C y puede fijarse de forma rápida y segura sobre el cilindro. En el proceso encastra el sensor por completo en la ranura. Gracias a dos variantes de carcasa, el MZC2 se adapta a las ranuras en C de los distintos fabricantes.

Lo más destacado
  • Carcasa corta (19,5 mm) para aplicaciones en pinzas neumáticas y cilindros miniatura
  • Se adapta a todas las ranuras en C habituales, p. ej., de SMC, Bimba, Schunk, Zimmer y Festo
  • Punto de conmutación corto y preciso, ideal para aplicaciones con carreras cortas
  • LED indicador del estado de conmutación
  • Tipo de protección: IP67
  • El sensor encastra por completo en la ranura

Ventajas

Especialmente diseñado para pinzas neumáticas y cilindros miniatura neumáticos

El sensor magnético para cilindros MZC2 de SICK está concebido específicamente para detectar la posición del émbolo en pinzas neumáticas y cilindros miniatura neumáticos con ranura en C, como los que se utilizan, p. ej., en los sistemas de manipulación y montaje, la robótica o la industria electrónica. Especialmente en lugares donde escasea el espacio, muestra este pequeño sensor su verdadero tamaño.

MZC2 – Sensor para cilindros corto

Con una carcasa corta de 19,5 mm y una conexión de línea axial, el MZC2 es óptimo para accionamientos pequeños y donde se hunde por completo en la ranura.
Gracias a dos variantes de carcasa, el MZC2 se adapta a las ranuras en C de los distintos fabricantes.
Carcasa de sensor compacta para geometrías de ranura corta, donde el MZCG con su conexión de línea de 90 grados no es apto.

Gracias a las variantes universal de su carcasa, el MZC2 se adapta en las diferentes ranuras en C de la mayoría de fabricantes de pinzas y cilindros.

Montaje rápido y sencillo y poca necesidad de espacio

Gracias a su diseño de aplicación universal, el MZC2 puede insertarse en la ranura en C desde arriba con mucha facilidad. Una carcasa corta de 19,5 mm y una conexión de línea axial, posibilitan el hundimiento por completo del sensor en la ranura. A pesar de su pequeño diseño, el sensor garantiza la plena funcionalidad con un peso mínimo.

Funcionamiento

Montaje sencillo por inserción directa (drop in) y fijación rápida en la ranura en C gracias al sistema de fijación
Ahorro de espacio mediante el encastre completo en la ranura
Comparación entre el montaje del MZC2 (pinza derecha) y el MZCG (pinza izquierda)

Montaje drop-in para una instalación de gran ahorro de tiempo y fiabilidad

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Función de salidaNormalmente abierto
    Características especialesMontaje completamente encastrado y protegido así dentro de la ranura
    Estructuras de los cilindros con adaptador

    Carril SMC ECDQ2

    Carril SMC CDQ2

    Longitud de caja19,5 mm
    Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba