Sensores para cilindros con ranura en C
MZC1 Twin
Funciona de forma muy precisa: sensor para cilindros con dos cabezales sensores
Ventajas para el cliente
- Se puede utilizar en rangos de temperatura de hasta 80 °C
- La carcasa de gran robustez con tipo de protección IP68 prolonga la vida útil del sensor
- Mayor rendimiento de la máquina gracias a una conmutación precisa y única
- Montaje rápido y sencillo mediante llave Allen o destornillador plano
- Ahorra tiempo en la instalación inicial y al sustituir el dispositivo, ya que el sensor se inserta con gran facilidad en la ranura desde arriba. No es necesario desmontar la caperuza del cilindro
- Costes de mantenimiento reducidos, ya que este sensor es resistente a los choques y a las oscilaciones y, por tanto, no se puede deslizar en la ranura
- Esfuerzo de cableado reducido
- Dos puntos de conmutación – una conexión