Contacto
Comentarios

Sensores de posición
MPA

El sensor de posición inteligente para cilindros grandes

Ventajas para el cliente

  • Instalación sencilla, ya que no se requieren encoders de posición ni sistemas mecánicos adicionales para el acoplamiento con el vástago del émbolo
  • Posibilidad de integración en la instalación en cualquier momento, puesto que el sensor se incorpora en la parte exterior del cilindro
  • Adaptación sencilla de los parámetros y las configuraciones de sensores durante el funcionamiento mediante campo de aprendizaje o IO-Link
  • Mayor flexibilidad en comparación con los sensores para cilindros convencionales, ya que se pueden definir varios puntos de conmutación en los espacios más reducidos
  • Máximo nivel de fiabilidad gracias a la carcasa robusta de aluminio y a su principio de medición sin contacto
  • Posibilidades de diagnóstico ampliadas mediante la transmisión de datos a través de IO-Link

Visión general

El sensor de posición inteligente para cilindros grandes

Los sensores de posición MPA detectan de forma continua, directa y sin contacto la posición del émbolo en accionamientos neumáticos. Los sensores de la gama de productos MPA son especialmente indicados para grandes diámetros de émbolo y largas carreras. La configuración de los sensores puede adaptarse durante la instalación y una vez en servicio mediante el campo de aprendizaje o, en función de la variante, también mediante IO-Link. A través de salidas analógicas o IO-Link, los sensores proporcionan datos de forma continua para conceptos de máquinas flexibles y, con ello, solucionan tareas como la supervisión de calidad y el control de procesos en combinación con accionamientos y cilindros neumáticos. Esta transmisión continua de la posición mejora la funcionalidad de los cilindros neumáticos, haciéndolos más inteligentes y, por tanto, permitiendo su uso en un mayor número de aplicaciones.

Lo más destacado
  • Sensor de posición para el uso en cilindros neumáticos
  • Variantes de sensor con campos de medición de entre 107 mm y 1.007 mm
  • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
  • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en una gran variedad de estructuras cilíndricas (por ejemplo, cilindros con barra de tracción, cilindros circulares, cilindros perfilados)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Función de salidaAnalógica / Analógica / IO-Link
    IO-Link– / ✔
    Aprendizaje– / ✔
    Estructuras de los cilindros con adaptador

    Cilindros circulares

    Cilindro con barra de tracción

    Cilindros con ranura en T

    Cilindros Festo DSBC

    Cilindros SMC CP96

    Margen de medida107 mm ... 1.007 mm
    Longitud de caja109 mm ... 1.009 mm
    Tensión de alimentación15 V DC ... 30 V DC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba