Contacto
Comentarios

Sensores de imagen patrón
PS30

Desde el reconocimiento de patrones hasta la determinación de la posición

Ventajas para el cliente

  • Una detección fiable, incluso de imágenes complejas, reduce los tiempos de parada del sistema y los productos defectuosos
  • Más libertad en el diseño del embalaje
  • Uso más eficiente de las superficies del producto, puesto que es posible prescindir de las marcas de impresión
  • Cambio de formato más rápido y sencillo mediante el aprendizaje de los formatos guardados
  • Procesos de producción fiables mediante el diagnóstico de la calidad del proceso y del aprendizaje
  • Alineación rápida y simple del sensor por medio de un punto de luz visible y de muescas en la carcasa
  • Tiempos de reequipamiento cortos gracias a una sencilla configuración a través de la pantalla, por medio de SOPAS o Web Controls, o bien utilizando PLC/HMI mediante conexión Ethernet y las herramientas de software facilitadas

Visión general

Desde el reconocimiento de patrones hasta la determinación de la posición

El PS30 es un sensor palpador optoelectrónico. Los patrones de imágenes destacados aprendidos sirven como referencia para el reconocimiento consecutivo y estable de objetos y su posicionamiento. Independientemente de las marcas de referencia especiales, se genera una señal de conmutación estable a alta velocidad mediante una nueva tecnología. Las aplicaciones típicas se encuentran en la industria de embalajes. Se puede configurar fácilmente mediante el panel de control, usando el software de configuración SOPAS o a través del PLC/HMI del sistema de control de la máquina mediante conexión Ethernet. Hay también disponibles herramientas de ingeniería para la parametrización y el diagnóstico.

Lo más destacado
  • Carcasa robusta con conector macho giratorio
  • Velocidad de lectura de hasta 10 m/s
  • Reproducibilidad de hasta 0,1 mm (2 Sigma)
  • Interfaz de Ethernet para la integración en el sistema de control de la máquina
  • Iluminación de objetos integrada y visible
  • Elementos de mando con indicaciones de texto claras
  • Herramientas de software para la configuración y el diagnóstico visualizados del sensor
  • Parametrización automática en caso de cambio de objeto

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance20 mm
    Tamaño del spot65 mm x 3 mm
    Tipo de conexiónConector macho
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba