Contacto
Comentarios

Sensores Array
AS30

Más flexibilidad y comunicación eficiente

Ventajas para el cliente

  • Fiabilidad superior y procesos más estables mediante el aprendizaje de los cantos de contraste
  • Pantalla TFT para ajustes flexibles y una puesta en servicio sencilla
  • Diferentes tipos de funcionamiento permiten el ajuste básico correcto para la aplicación respectiva
  • Alta precisión de repetición de hasta 30 µm
  • No es necesario posicionamiento de precisión del sensor gracias al campo visual grande de hasta 50 mm
  • El IO-Link y el software SOPAS ET ofrecen una fácil configuración
  • Comunicación eficiente y mantenimiento preventivo gracias a la funcionalidad de Smart Sensor

Visión general

Más flexibilidad y comunicación eficiente

El sensor Array AS30 trabaja con el principio de palpado. Y detecta incluso las variaciones más mínimas en la escala de grises dentro de su campo de visión. El posicionamiento, p. ej. de una banda de papel con la ayuda del borde de la banda o de una línea de contraste es solo una de sus numerosas aplicaciones. Igualmente es posible detectar anchuras, diámetros y huecos. En el funcionamiento del reflector, el AS30 detecta fiablemente incluso materiales transparentes.

Lo más destacado
  • Los cantos seleccionados pueden aprenderse
  • Pantalla TFT a todo color
  • Diferentes tipos de funcionamiento para diferentes aplicaciones
  • Variantes Core y Prime para diferentes campos de aplicación
  • Campo de medición grande de hasta 50 mm
  • Alcance de 25 mm o 100 mm
  • Precisión de repetición de hasta 30 µm

Ventajas

Más seguridad de proceso mediante el aprendizaje de los cantos y el área

El AS30 ofrece la posibilidad de aprender las posiciones o áreas de los cantos. El sensor detecta de este modo un canto de contraste aprendido previamente y puede ignorar los cantos que interfieren en el entorno o sobre el objeto detectado. Esto comporta una seguridad y estabilidad mayores del proceso. Por medio del aprendizaje de área pueden definirse áreas de detección, lo que simplifica una regulación de la posición.

El aprendizaje de los cantos y del área puede realizarse directamente a través del panel de mando o de IO-Link.

El aprendizaje de los cantos es fácil e intuitivo por medio de la pantalla TFT o de SOPAS ET. El canto deseado se aprende con unos pocos clics
Por medio del aprendizaje de área se definen áreas de conmutación en torno a la posición deseada de los cantos. También aquí son suficientes unos pocos clics para una regulación efectiva del área

Con el AS30 logrará más seguridad de proceso y ahorrará tiempo para la puesta en servicio. Unos pocos clics son suficientes para el aprendizaje del sensor o definir las áreas de conmutación.

Alta flexibilidad de aplicación mediante la configuración del sensor e IO-Link

Mediante la configuración flexible del sensor Array a través de IO-Link, el software de configuración SOPAS ET y la pantalla TFT a todo color intuitiva, el AS30 soluciona una gran variedad de tareas de aplicación. Gracias a los diferentes tipos de funcionamiento preajustados, el AS30 es apropiado, por ejemplo, para el control de los cantos de la pista, el posicionamiento del objeto o la medición de la anchura. Por medio de un fácil cambio del funcionamiento del reflector al funcionamiento de palpado, el AS30 detecta objetos opacos y transparentes.
Flexibilidad de uso: El tamaño del campo de medición puede modificarse y adaptarse a las condiciones de aplicación
Fácilmente configurable: Pueden configurarse y supervisarse diferentes áreas de posición, umbrales o anchuras en base a distintos criterios de conmutación
Smart Sensor: Pueden enlazarse lógicamente diferentes salidas conmutadas, así como entradas externas. De este modo, el sensor puede configurarse flexiblemente para las aplicaciones más diversas

Con el AS30 podrá solucionar las tareas más diversas con un solo dispositivo. El AS30 es la solución correcta para la medición de cantos o anchuras en materiales opacos o transparentes.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio funcionalRegulación del borde de la banda / Posicionamiento / Regulación del borde de la banda / Posicionamiento / Medición de anchura / Medición por punto medio
    Alcance25 mm / 100 mm
    Margen de medida30 mm ... 50 mm
    Reproducibilidad

    0,2 mm 1)

    0,03 mm 1)

    0,05 mm 1)

    MDO

    0,2 mm

    1,2 mm

    0,5 mm

    Salida analógica QA4 mA ... 20 mA
    • 1) Con respecto al alcance de detección.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba