Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad magnéticos
MQ

Sensores de proximidad magnéticos en carcasas rectangulares

Ventajas para el cliente

  • Protección contra cortocircuito (cíclica)
  • Las grandes distancias de conmutación proporcionan una conmutación fiable, incluso en caso de elevadas tolerancias de la posición del objetivo
  • Solución de sensores rentable que reduce los costes y el esfuerzo de instalación
  • Su formato compacto permite una sencilla integración en la máquina

Visión general

Sensores de proximidad magnéticos en carcasas rectangulares

Los sensores de proximidad magnéticos MQ detectan de forma fiable imanes permanentes a través de materiales no magnetizados como, p. ej., acero inoxidable, aluminio, plástico o madera. Los sensores MQ destacan por su diseño compacto, que posibilita un montaje sencillo y rápido. Estos sensores son muy resistentes al polvo, al calor y las vibraciones, por lo que también pueden emplearse con fiabilidad en entornos adversos.

Lo más destacado
  • Formato: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Distancias de conmutación: hasta 60 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa robusta VISTAL®
  • Detección de imanes permanentes a través de materiales no ferromagnéticos como, p. ej., acero inoxidable, aluminio, plástico o madera
  • Resuelve aplicaciones de altas temperaturas. Para ello se instala el imán permanente en el área de alta temperatura y el sensor en el área térmicamente aislada que está detrás

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónRectangular
    Carcasa

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    10,3 mm x 37 mm x 16 mm

    10,3 mm x 28 mm x 16 mm

    Alcance de detección Sn≤ 60 mm
    Sensibilidad de respuesta≤ 1 mT
    Material de la carcasaVISTAL® / Poliamida
    Grado de protecciónIP67
    ConexiónConector M8 de 3 polos / Cable de 3 hilos / Cable con conector macho M12 de 3 polos / Cable con conector macho M8 de 3 polos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba