Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad magnéticos
MM

Sensores de proximidad magnéticos en carcasas métricas

Ventajas para el cliente

  • El funcionamiento sin contacto evita las interferencias de detección no deseadas provocadas por la suciedad, el polvo y las vibraciones, aumenta la vida útil del sensor y reduce los costes de mantenimiento de las máquinas
  • Instalación en muy poco espacio gracias a su compacto formato
  • Las grandes distancias de conmutación proporcionan una conmutación fiable, incluso en caso de elevadas tolerancias de la posición del objetivo
  • Uso universal, ya que la detección también puede producirse a través de otros objetos, como, por ejemplo, paredes de plástico y paredes de acero inoxidable no magnéticas

Visión general

Sensores de proximidad magnéticos en carcasas métricas

Los sensores de proximidad magnéticos proporcionan grandes distancias de conmutación y pueden detectar sin problemas de forma fiable y precisa objetos magnéticos a través de materiales. Se han diseñado especialmente para soportar condiciones extremas y son insensibles al polvo, al calor y a las vibraciones. Los sensores con carcasa métrica están disponibles en los tamaños MM08, MM12 y MM18.

Lo más destacado
  • Formatos: desde M8 hasta M18
  • Distancias de conmutación: hasta 120 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Detección de imanes permanentes a través de materiales no ferromagnéticos como, p. ej., acero inoxidable, aluminio, plástico o madera
  • Resuelve aplicaciones de altas temperaturas. Para ello se instala el imán permanente en el área de alta temperatura y el sensor en el área térmicamente aislada que está detrás

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    Alcance de detección Sn45 mm ... 120 mm
    Sensibilidad de respuesta0,4 mT ... 1 mT
    Material de la carcasaLatón, niquelado / V4A
    Grado de protecciónIP67
    ConexiónConector M8 de 3 polos / Cable de 3 hilos / Conector macho M12 de 4 polos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba